(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บล็อค และ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ถูก แบบรวม ด้วยกันสามารถปรับ ตำแหน่ง ชิ้นงาน ได้โดยใช้ร่วมกับ สกรูปรับระดับ รูปรับ
รหัสสินค้า |
---|
NPSB10 |
NPSB15 |
NPSB20 |
PJSB10 |
PJSB15 |
PJSB20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของ โนส (มิลลิเมตร) | วัสดุ: วัสดุ | ใบรับรอง วัสดุ : กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 637.00 | BLOCK PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง: SS400 | โนส: โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | สปริง: SWP-B | ตัวเครื่อง: ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 673.40 | BLOCK PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | ตัวเครื่อง: SS400 | โนส: โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | สปริง: SWP-B | ตัวเครื่อง: ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 709.80 | BLOCK PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | ตัวเครื่อง: SS400 | โนส: โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | สปริง: SWP-B | ตัวเครื่อง: ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 637.00 | BLOCK PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเครื่อง: SS400 | โนส: S45C | สปริง: SWP-B | ตัวเครื่อง: ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | โนส: ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 673.40 | BLOCK PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | ตัวเครื่อง: SS400 | โนส: S45C | สปริง: SWP-B | ตัวเครื่อง: ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | โนส: ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 709.80 | BLOCK PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | ตัวเครื่อง: SS400 | โนส: S45C | สปริง: SWP-B | ตัวเครื่อง: ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | โนส: ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ชนิด | บล็อคพั้งเจอร์ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 28 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (S)(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ใบรับรอง วัสดุ | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง