1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งยูรีเทน - มีรูทะลุด้านข้าง

ลูกกลิ้งยูรีเทน - มีรูทะลุด้านข้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,777.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โรเลอร์ ที่มีรูด้านข้างซึ่งมี วัสดุ คอร์/แกน อบด้วยสี ยูรีเทน ธรรมชาติ (ฝั่ง A90)
A90 เป็น ยูรีเทน ที่ใช้อีเทอร์
สามารถใช้งานได้โดยติดเข้ากับ เพลา ด้วย คลองเลื่อย ปลอกสวม
นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนจาก รูทะลุ เป็น รูต๊าปเกลียว ได้ด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ULSH-40-10
ULSH-40-12
ULSH-50-12
ULSH-50-15
ULSH-60-15
ULSH-60-20
ULSH-70-15
ULSH-70-20
ULSH-80-20
ULSH-80-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,777.23

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 10408

฿ 1,777.23

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 10408

฿ 1,844.12

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 10508

฿ 1,844.12

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 10508

฿ 1,911.00

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 10608

฿ 1,911.00

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 10608

฿ 1,982.67

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 107010

฿ 1,982.67

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 107010

฿ 2,116.44

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 108010

฿ 2,116.44

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 108010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดลูกกลิ้ง ลูกกลิ้งยาง ยูรีเทน / ยาง การแปรรูป ยางยูรีเทน หุ้มผ้า วิธีการติดตั้ง ติดตั้ง สกรู ด้านข้าง
รูปทรง โรเลอร์ แบบตรง วัสดุ A5052 ความยาว(มิลลิเมตร) ถึง 50
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มีให้ วัสดุ ยูรีเทน/ ยาง ยูรีเทน ความแข็ง ยูรีเทน/ ยาง 90
สี ยูรีเทน/ ยาง สีธรรมชาติ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้