1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฮีทเตอร์ยาง - ชนิดสี่เหลี่ยม / พร้อมเทอร์โมสตัท

RUBBER HEATERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฮีทเตอร์ยาง ชนิดสี่เหลี่ยม พร้อมเทอร์โมสตัท [อุณหภูมิใช้งานสูงสุด] 220 °C

■ ขนาดของแผ่นยึดสายไฟ
รุ่นค่ากระแสไฟฟ้า ACDE
MRHSSBไม่เกิน 5 A(25)(40)(33)
5 A ถึงไม่เกิน 8 A(40)(40)(18)
8 A to 10 A(40)(100)(18)
ขนาดใน () เป็นค่าอ้างอิง

[M] วัสดุ:
ฮีทเตอร์: ยางซิลิโคน
สายไฟ: นิกเกิล (Ni)
การหุ้มสายไฟ: ฟลูออโรโพลิเมอร์
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 220 °C

- เทอร์โมสตัท
ฮีทเตอร์: เซรามิก (ชนิด Steatite)
ฝาครอบ: อลูมิเนียม
ไบเมทัล: ดิสก์ไบเมทัล
 

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าABVWS
MRHSSB200200V200W80S120
■ พิกัดอุณหภูมิใช้งานของเทอร์โมสตัท
เทอร์โมสตัท S
อุณหภูมิใช้งาน (°C)
จุด OFFจุด ON
80(80±5)°C(65±8)°C
120(120±6)°C(100±10)°C
150(150±6)°C(125±15)°C
180(180±8)°C(140±15)°C
- เมื่อเปิดใช้งานแหล่งจ่ายไฟ หน้าสัมผัสจะติดกัน (NC) และเมื่อถึงพิกัดอุณหภูมิใช้งาน (OFF) หน้าสัมผัสจะแยกออกจากกัน โดยจะกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิมีค่าต่ำกว่าพิกัดอุณหภูมิใช้งาน (ON)*
(ตัวอย่าง) เมื่ออุณหภูมิใช้งานของเทอร์โมสตัท (°C) มีค่า 80 หน้าสัมผัสจะแยกออกจากกันที่ (80±5) °C หลังจ่ายไฟ และจะกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิมีค่า (65±8) °C ในการปรับอุณหภูมิ ให้ตั้งค่าไว้ให้ต่ำกว่าค่าพิกัดความเผื่อของจุด OFF (เมื่อ 80 °C: 80-5 = ไม่เกิน 75 °C)
■ ฮีทเตอร์ยาง (ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมเทอร์โมสตัท)
รหัสสินค้าเพิ่มขึ้น 1 มมV (แรงดันไฟฟ้า)
การเลือก
W (กำลังไฟฟ้า)
เพิ่มขึ้นครั้งละ 10 W
S (อุณหภูมิใช้งานของเทอร์โมสตัท)
เลือก (°C)
ความหนาแน่นกำลังไฟฟ้า (W/cm2 )
รุ่นAB
MRHSSB120 to 50080 to 400100
200
10 to 100080
120
150
180
0.2≤W/cm2≤0.8
[ ! ]W/cm2= W/(AB/100)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MRHSSB-[120-500/1]-[80-400/1]-V[100,​200]-W[10-1000/10]-S[80,​120,​150,​180]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้า
(V)
จัดอันดับการไหล
(W)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
S (เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต อุณหภูมิใช้งาน เทอร์โมสตัท )
(℃)
ความกว้าง B

-

RUBBER HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน 100 ~ 20010 ~ 1000120 ~ 50080 ~ 18080 ~ 400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ คุณสมบัติ
· เทอร์โมสตัทแบบไบเมทัลที่สามารถคืนสู่สภาพเดิมได้โดยอัตโนมัติจะช่วยป้องกันไม่ให้ฮีทเตอร์ยางแผ่ความร้อนออกมามากเกินไป
(คุณสมบัติของเทอร์โมสตัท)
หลักการทำงาน: ไบเมทัลแบบหยุดจ่ายไฟ ซิงเกิ้ลโพลซิงเกิ้ลโทรว อุณหภูมิใช้งานค่าเดียวคงที่
วิธีการทำงาน: OFF เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และ ON เมื่ออุณหภูมิลดลง
(พิกัดทางไฟฟ้า)
โหลดที่สามารถรับได้ AC 125 V / 10 A AC 250 V / 5.0 A (กระแสไฟฟ้าขั้นต่ำ: 0.1 A)
(ความต้านทานหน้าสัมผัส)
50 mΩ หรือน้อยกว่าตามไมโครโอห์มมิเตอร์ (DC6V / 0.1A) (ค่าเริ่มต้น)
(ความต้านทานของฉนวน)
10 MΩ ขึ้นไปด้วย DC 500 V mega ในส่วนที่มีประจุและส่วนที่ไม่มีประจุ
(ความต้านทานของฉนวน)
AC 1500 V/min หรือ AC 1800 V/sec ในส่วนที่มีประจุและส่วนที่ไม่มีประจุ (กระแสไฟรั่ว: 10 mA)
(อายุการใช้งาน)
ON / OFF จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิประมาณ 10,000 ครั้ง หรือน้อยกว่า ที่พิกัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
ความต้านทานของฉนวน: 50 M; ความต้านทานของหน้าสัมผัส: ไม่เกิน 100 m
■ วิธีการติดตั้ง
ทากาวที่ตัวฮีทเตอร์ยาง (หน้าซ้ายมือ) และนำไปติดกับวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน
■ ข้อควรระวังในการใช้งาน
[!] ไม่ควรใช้เทอร์โมสตัทในการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ โปรดใช้เป็นตัวป้องกันการแผ่ความร้อนเกินปกติเท่านั้น
[ ! ] อย่าออกแรงกับเทอร์โมสตัท
[!] ใช้งานเทอร์โมสตัทก็ต่อเมื่อมีความต่างอุณหภูมิ (ประมาณ 10~40 °C) ระหว่างอุณหภูมิใช้งานของเทอร์โมสตัทและอุณหภูมิพื้นผิวของฮีทเตอร์ และระหว่างเทอร์โมสตัทและวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน โปรดตรวจสอบก่อนใช้งานจริง
[!] ขั้วต่อด้านบนของเทอร์โมสตัทจะโผล่ออกมาบางส่วน โปรดระวังการเกิดวงจรลัด
[ ! ] ห้ามใช้ในบรรยากาศที่ลามไฟ
[ ! ] เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดแผลไฟไหม้ อย่าจับฮีทเตอร์ขณะที่กำลังจ่ายไฟ หรือทันทีหลังใช้งานเสร็จ

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) 220 ประเภท เครื่องทำความร้อน ตัวเครื่อง หลัก รูปทรง เครื่องทำความร้อนแบบยาง ชนิดสี่เหลี่ยม