(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์ สำหรับ กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบหมุน ไม่สามารถติดกับ กระบอกสูบแบบอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
MT10L1 |
MT10L3 |
MT12L1 |
MT12L3 |
MT13L1 |
MT13L3 |
MTV10L1 |
MTV10L3 |
MTV12L1 |
MTV12L3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเซ็นเซอร์ | รูปแบบเอาต์พุต | วิธีการเดินสายไฟ | จำนวนสายไฟ | แรงดันไฟเลี้ยง | วิธีการ เอาต์พุต | การใช้งาน | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (L) (ม.) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า | ขดลวด สายนำไฟฟ้า ออก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 887.25 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | กำลังติดต่อ | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | 2 | ไม่มีให้ | - | สำหรับ PLC รีเลย์ | 1 | หน้าสัมผัส | DC12V, 24V/AC110V | 5~50mA (DC), 7~20mA (AC) | ด้านหลัง | |
฿ 1,069.25 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | กำลังติดต่อ | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | 2 | ไม่มีให้ | - | สำหรับ PLC รีเลย์ | 3 | หน้าสัมผัส | DC12V, 24V/AC110V | 5~50mA (DC), 7~20mA (AC) | ด้านหลัง | |
฿ 1,019.20 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | 2 | ไม่มีให้ | - | สำหรับ PLC โดยเฉพาะ | 1 | ไม่มีหน้าสัมผัส | DC10 to 30V | 5~20mA | ด้านหลัง | |
฿ 1,146.60 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | 2 | ไม่มีให้ | - | สำหรับ PLC โดยเฉพาะ | 3 | ไม่มีหน้าสัมผัส | DC10 to 30V | 5~20mA | ด้านหลัง | |
฿ 996.45 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ NPN | วิธีสามสาย | 3 | DC10 to 28V | เอาต์พุต NPN | สำหรับ PLC รีเลย์ | 1 | ไม่มีหน้าสัมผัส | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 100mA หรือต่ำกว่า | ด้านหลัง | |
฿ 1,119.30 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ NPN | วิธีสามสาย | 3 | DC10 to 28V | เอาต์พุต NPN | สำหรับ PLC รีเลย์ | 3 | ไม่มีหน้าสัมผัส | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 100mA หรือต่ำกว่า | ด้านหลัง | |
฿ 546.00 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | กำลังติดต่อ | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | 2 | ไม่มีให้ | - | สำหรับ PLC รีเลย์ | 1 | หน้าสัมผัส | DC12V, 24V/AC110V | 5~50mA (DC), 7~20mA (AC) | ขึ้นไปข้างบน | |
฿ 664.30 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | กำลังติดต่อ | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | 2 | ไม่มีให้ | - | สำหรับ PLC รีเลย์ | 3 | หน้าสัมผัส | DC12V, 24V/AC110V | 5~50mA (DC), 7~20mA (AC) | ขึ้นไปข้างบน | |
฿ 1,019.20 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | 2 | ไม่มีให้ | - | สำหรับ PLC โดยเฉพาะ | 1 | ไม่มีหน้าสัมผัส | DC10 to 30V | 5~20mA | ขึ้นไปข้างบน | |
฿ 1,146.60 ฿ 739.56 | SENCERS FOR AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | 2 | ไม่มีให้ | - | สำหรับ PLC โดยเฉพาะ | 3 | ไม่มีหน้าสัมผัส | DC10 to 30V | 5~20mA | ขึ้นไปข้างบน |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ตัวหลัก | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายไฟแบบยืดหยุ่น | ไฟบอกสถานะ | ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด) |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า(ตารางมิลลิเมตร) | 3.4 | ประเภท ขดลวด สายนำไฟฟ้า | กันน้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง