1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ พีวีซี H1 45 องศาข้อต่องอ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ท่อ PVC นี้ง่ายต่อ มือจับ และกันน้ำได้ ·ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ: จาก ท่อเหล็ก ถึง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PVCHHE13
PVCHHE20
PVCHHE25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อเหล็ก OD D (A1)
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ท่อเหล็ก

฿ 27.30

JOINT FOR PVC PIPES 1 ชิ้น 5 วัน 1813

฿ 54.60

JOINT FOR PVC PIPES 1 ชิ้น 5 วัน 2620

฿ 59.15

JOINT FOR PVC PIPES 1 ชิ้น 5 วัน 3225

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทนต่อแรงกระแทก กระแทกโพลีไวนิลคลอไรด์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก <-> ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ท่อ PVC แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.75
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5 :: 35 ชนิด HI ข้อต่อฟิตติ้ง
รูปทรง ข้อต่องอ 45 °