(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โรเลอร์ ส่งกระดาษสำหรับ SVKA และ SVKB โดยเฉพาะ ใช้เมื่อขนย้ายชิ้นงานขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
CGNR1-P-[30-300/1] |
CGNR1-S-[30-300/1] |
CGNR2-P-[30-300/1] |
CGNR2-S-[30-300/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โรเลอร์ | W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 ชิ้น (โพลีอะซีทัล) | 30 ~ 300 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 ชิ้น (SUS304) | 30 ~ 300 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 ชิ้น (โพลีอะซีทัล) | 30 ~ 300 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 ชิ้น (SUS304) | 30 ~ 300 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง