(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
! โปรดเลือกผู้ผลิตมอเตอร์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่สามารถเลือก Oriental Motor พานาโซนิค และ Oriental สำหรับการเลือก มอเตอร์ ได้ในขณะนี้ เนื่องจากการจ่ายไฟไม่เสถียร
รหัสสินค้า |
---|
CVSTC-10-[245-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[H,J,S]-[A,B,C,R] |
CVSTC-10-[245-2000/5]-6-S200-[IM,NM,SCM]-[12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[H,J,S]-[A,B,C,R] |
CVSTC-10-[245-2000/5]-6-T100-[IM,NM,SCM]-[12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[H,J,S]-[A,B,C,R] |
CVSTC-10-[245-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220]-[IM,NM,SCM]-[12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[H,J,S]-[A,B,C,R] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของระบบลำเลียง | สเปค สายพาน (สายพาน มาตรฐาน ) | สเปค สายพาน | อัตราส่วนลดหัวเกียร์ | กำลังมอเตอร์ (W) | ประเภทมอเตอร์ | แรงดันไฟฟ้าของ มอเตอร์ (ไม่มี มอเตอร์) | แรงดัน มอเตอร์ T (เฟสเดียว) * สำหรับญี่ปุ่น (V) | แรงดัน มอเตอร์ TA (เฟสเดียว) * ระหว่างประเทศ (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 245 ~ 2000 | สำหรับการเลื่อน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / ไม่มี สายพาน [J] | 12.5 / 50 / 150 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 245 ~ 2000 | สำหรับการเลื่อน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / ไม่มี สายพาน [J] | 12.5 / 50 / 150 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 245 ~ 2000 | สำหรับการเลื่อน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / ไม่มี สายพาน [J] | 12.5 / 50 / 150 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 100 | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 245 ~ 2000 | สำหรับการเลื่อน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / ไม่มี สายพาน [J] | 12.5 / 50 / 150 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | 6 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 100 ~ 220 |
กำลังโหลด …
ตำแหน่งโมดูลขับเคลื่อน | หัว ขับ | ความกว้าง สายพาน / พิทช์ สายพาน B(มิลลิเมตร) | 10 | การป้องกันการคดเคี้ยว | พูลเล่ย์ ครองตำแหน่งเพื่อป้องกันคดเคี้ยว |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ความกว้างแคบ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) | 19 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ ขับ(มิลลิเมตร) | 19 |
ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง