(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·นี่คือ ไกด์เพลท วัสดุ ระบบลำเลียง [วัสดุ]·มันคือ SS400
รหัสสินค้า |
---|
GPRF-A-[100-300/1] |
GPRF-B-[100-300/1] |
GPRF-C-[100-300/1] |
GPRF-D-[100-300/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายพานลำเลียง รองรับการใช้งาน (จำนวน) | B1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SUPPORT FOR GUIDE PLATE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | CVSC, CVSR, CVSFC | 100 ~ 300 | ||
- | SUPPORT FOR GUIDE PLATE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | CVSD, CVSW, CVSFD | 100 ~ 300 | ||
- | SUPPORT FOR GUIDE PLATE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | CVGP | 100 ~ 300 | ||
- | SUPPORT FOR GUIDE PLATE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | CVGW | 100 ~ 300 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง