(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]·This is a joint plate for conveyors. [Material]·There are A5052 and SS400.
รหัสสินค้า |
---|
CVJP-C-[80,120,170] |
CVJP-D-[15-255/1] |
CVJP-E-[45-285/1] |
CVJP-F-[5-245/1] |
CVJP-G-[45-285/1] |
CVJP-H-[25-255/1] |
CVJP-I-[55-285/1] |
CVJP-J-[25-245/1] |
CVJP-K-[65-285/1] |
CVJP-N-[70,120,170,220,270] |
CVJP-P-[70-320/1] |
CVJP-R-[20-30/10] |
CVJP-S-[46-320/1] |
CVJP-T-[66-320/1] |
CVJP-W-[56-320/1] |
CVJP-Y-[66-320/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายพานลำเลียง รองรับการใช้งาน (จำนวน) | B1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | JOINT PLATE FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVSMA | 80 ~ 170 | ||
- | JOINT PLATE FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVSFA | 15 ~ 255 | ||
- | JOINT PLATE FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVSFA | 45 ~ 285 | ||
- | JOINT PLATE FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVSFB | 5 ~ 245 | ||
- | JOINT PLATE FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVSFB, CVSSA | 45 ~ 285 | ||
- | JOINT PLATE FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVSFC | 25 ~ 255 | ||
- | JOINT PLATE FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVSFC | 55 ~ 285 | ||
- | JOINT PLATE FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVSFD | 25 ~ 245 | ||
- | JOINT PLATE FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVSFD | 65 ~ 285 | ||
- | JOINT PLATE FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | SVKN, SVKR | 120 ~ 170 | ||
- | JOINT PLATE FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVSJA | 70 ~ 320 | ||
- | JOINT PLATE FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVSTR | 20 ~ 30 | ||
- | JOINT PLATE FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVGA, CVGN | 46 ~ 320 | ||
- | JOINT PLATE FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVGB, CVGP | 66 ~ 320 | ||
- | JOINT PLATE FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVGC, CVGR | 56 ~ 320 | ||
- | JOINT PLATE FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CVGD, CVGW | 66 ~ 320 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง