(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·นี่คือ ฝาครอบมอเตอร์ สำหรับ ระบบลำเลียง [วัสดุ]· มี วัสดุ อะลูมิเนียม และ SPCC
รหัสสินค้า |
---|
MOCV-C152-135 |
MOCV-C173-183 |
MOCV-C195-156 |
MOCV-CK173-183 |
MOCV-S152-135 |
MOCV-S195-156 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระบบลำเลียง รองรับการใช้งาน (จำนวน) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | จำนวน มอเตอร์ รองรับการใช้งาน W | เอาต์พุต (W) | เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,442.35 ฿ 285.73 | MOTOR COVER FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | CVGTA | 152 | 135 | 50 | 6W/25W | 6, 25 | - | ||
฿ 2,275.00 ฿ 1,355.90 | MOTOR COVER FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | CVSPA | 173 | 183 | 48 | 25W/40W | - | 25W/40W | ||
฿ 1,638.00 | MOTOR COVER FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | CVGTB | 195 | 156 | 55 | 25W/40W | 25, 40 | - | ||
฿ 2,275.00 | MOTOR COVER FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | CVSPA | 173 | 183 | 48 | - | - | 25W/40W | ||
฿ 1,251.25 | MOTOR COVER FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SVKA, SVKB, CVSFA, CVSFC | 152 | 135 | 50 | 6W/25W | - | 6W/25W | |
฿ 955.50 | MOTOR COVER FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | CVSFB, CVSFD, CVSSA | 195 | 156 | 55 | 6W/25W/40W | - | 6W/25W/40W |
กำลังโหลด …
ชนิด | ฝาครอบมอเตอร์สำหรับสายพานลำเลียง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง