1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปฉนวนกันความร้อน - จำกัดอุณหภูมิสำหรับซีลไม่เกิน 80°C

เทปฉนวนกันความร้อน - จำกัดอุณหภูมิสำหรับซีลไม่เกิน 80°C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· นี่คือวัสดุหุ้มฉนวนรูปทรงเหมือนเทปกาวที่สามารถหุ้มรอบท่อได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HOPET3-[30,​50,​100]-[5,​10,​15,​20]
HOPET5-[30,​50,​100]-[5,​10,​15]
HOPET10-[30,​50,​100]-[5,​10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนา T
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(ม.)

-

INSULATOR 1 ชิ้น 5 วัน 10330 ~ 1005 ~ 20

-

INSULATOR 1 ชิ้น 5 วัน 10530 ~ 1005 ~ 15

-

INSULATOR 1 ชิ้น 5 วัน 101030 ~ 1005 ~ 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ฟองน้ำ เกรด ประเภท โพลีเอทิลีน ความร้อน มีหรือไม่มี กาว ด้วย กาว
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้