(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] อัลลอยสำหรับเครื่องมือเหล็ก
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์โครเมต
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3, 4, 5, 6, 8
[การปาดขนาน B (มม.)] 2, 2.5, 3, 4, 5
รหัสสินค้า |
---|
IBKPL3 |
IBKPL4 |
IBKPL5 |
IBKPL6 |
IBKPL8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เบอร์ประแจ B (มิลลิเมตร) | บังคับ สกรู ขนาด M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 321.00 ฿ 101.02 | TAMPER RESISTANT TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 3 | ||
฿ 321.00 | TAMPER RESISTANT TOOL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 4 | |
฿ 321.00 | TAMPER RESISTANT TOOL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 5 | |
฿ 321.00 | TAMPER RESISTANT TOOL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | |
฿ 321.00 | TAMPER RESISTANT TOOL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง