(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นรองสำหรับหน้าแปลนแต่ละชนิดของข้อต่อโฟลทติ้งชนิดติตตั้งหน้าแปลน
รหัสสินค้า |
---|
BPFJ6 |
BPFJ8 |
BPFJ10 |
BPFJ14 |
BPFJ18 |
BPFJ22 |
BPFJM6 |
BPFJM8 |
BPFJM10 |
BPFJM14 |
BPFJM18 |
BPFJM22 |
BPFJS6 |
BPFJS8 |
BPFJS10 |
BPFJS14 |
BPFJS18 |
BPFJS22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | จำนวน ขนาดเกลียว (โฟลทติ้งจอยท์ ขนาดเกลียว บังคับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122.21 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 6 | |
฿ 129.40 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 8 | |
฿ 122.21 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 10 | |
฿ 150.97 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 14 | |
฿ 219.26 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 18 | |
฿ 280.37 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 22 | |
฿ 182.00 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 6 | |
฿ 195.65 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 8 | |
฿ 163.80 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 10 | |
฿ 200.20 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 14 | |
฿ 291.20 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 18 | |
฿ 368.55 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 22 | |
฿ 186.55 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 6 | |
฿ 218.40 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | |
฿ 168.35 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | |
฿ 204.75 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 14 | |
฿ 291.20 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 18 | |
฿ 368.55 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 22 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทำให้ยุ่งเหยิง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การรมดำ Black Oxide |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง