(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ใช้ตลับลูกปืนแนวรัศมีที่ปรับโหลดล่วงหน้า
รหัสสินค้า |
---|
BSWZ6 |
BSWZ8 |
BSWZ8S |
BSWZ10 |
BSWZ10S |
BSWZ12 |
BSWZ15 |
BSWZ20 |
BSWZ1022 |
BSWZ1223 |
BSWZ1526 |
BSWZ1528 |
BSWZM6 |
BSWZM8 |
BSWZM8S |
BSWZM10 |
BSWZM10S |
BSWZM12 |
BSWZM15 |
BSWZM20 |
BSWZM1022 |
BSWZM1223 |
BSWZM1526 |
BSWZM1528 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว | ความสูงของ เพลา h (มิลลิเมตร) | ความหนาของส แบบเหลี่ยม แบบ L / แบบกลม แบบ F (มม.) (มิลลิเมตร) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ซีลน้ำมัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา บังคับใช้ (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,743.56 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | การชุบออกไซด์สีดำ | 13 | 20 | 42 | 2190 | 2410 | - | |
฿ 1,743.56 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | การชุบออกไซด์สีดำ | 17 | 23 | 52 | 3350 | 4400 | 11.5 | |
฿ 1,743.56 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | การชุบออกไซด์สีดำ | 17 | 23 | 52 | 3350 | 4400 | 10 | |
฿ 1,398.31 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | การชุบออกไซด์สีดำ | 25 | 27 | 70 | 4550 | 4150 | 14 | |
฿ 1,398.31 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | การชุบออกไซด์สีดำ | 25 | 27 | 70 | 4550 | 4150 | 12 | |
฿ 1,437.34 ฿ 838.54 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | การชุบออกไซด์สีดำ | 25 | 27 | 70 | 5100 | 4900 | 15 | ||
฿ 1,682.23 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 29 | 80 | 5600 | 6300 | 20 | |
฿ 2,379.06 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 48 | 95 | 12800 | 16800 | 25 | |
฿ 1,398.31 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | การชุบออกไซด์สีดำ | 22 | 27 | 70 | 4550 | 4150 | 14 | |
฿ 1,437.34 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | การชุบออกไซด์สีดำ | 23 | 27 | 70 | 5100 | 4900 | 15 | |
฿ 1,682.23 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | การชุบออกไซด์สีดำ | 26 | 29 | 80 | 5600 | 6300 | 20 | |
฿ 1,682.23 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | การชุบออกไซด์สีดำ | 28 | 29 | 80 | 5600 | 6300 | 20 | |
฿ 2,045.68 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 13 | 20 | 42 | 2190 | 2410 | - | |
฿ 2,045.68 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 17 | 23 | 52 | 3350 | 4400 | 11.5 | |
฿ 2,045.68 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 17 | 23 | 52 | 3350 | 4400 | 10 | |
฿ 1,643.19 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | 27 | 70 | 4550 | 4150 | 14 | |
฿ 1,643.19 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | 27 | 70 | 4550 | 4150 | 12 | |
฿ 1,668.03 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | 27 | 70 | 5100 | 4900 | 15 | |
฿ 1,976.79 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | 29 | 80 | 5600 | 6300 | 20 | |
฿ 2,905.54 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | 48 | 95 | 12800 | 16800 | 25 | |
฿ 1,643.19 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 22 | 27 | 70 | 4550 | 4150 | 14 | |
฿ 1,668.03 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 23 | 27 | 70 | 5100 | 4900 | 15 | |
฿ 1,976.79 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 26 | 29 | 80 | 5600 | 6300 | 20 | |
฿ 1,976.79 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 16 วัน | 10 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 28 | 29 | 80 | 5600 | 6300 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งใบหน้า |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดมีตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล | วัสดุ | S45C | SET | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง