1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงลูกกลิ้ง - แปรงลูกกลิ้งแบบสวม

แปรงลูกกลิ้ง - แปรงลูกกลิ้งแบบสวม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เรามี แปรง ม้วนใน สต๊อก ที่มีด้ามไม่เท่ากันและสามารถเชื่อมต่อกับ แปรง หลายอันได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
URBSMF35-[60-80/5]-[50,​100]-[0.15,​0.3]
URBSMF40-[70-150/5]-[50,​100]-[0.15,​0.3]
URBSN80-50-0.3
URBSN80-100-0.3
URBSN100-50-0.3
URBSN100-100-0.3
URBSN150-50-0.3
URBSN150-100-0.3
URBSNF35-[60-80/5]-[50,​100]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5]
URBSNF40-[70-150/5]-[50,​100]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5]
URBSSC35
URBSSC40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด วัสดุ แปรงใย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D1
(Ø)
แปรงเส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
จำนวนเส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด ( มิติ) การเลือกหมายเลข

-

BRUSHES 1 ชิ้น 15 วัน 10-ไนล่อนนำไฟฟ้า Mono-Eight3560 ~ 8050 / 50,100 / 1000.15(0.15),0.3(0.3)0.15 ~ 0.3

-

BRUSHES 1 ชิ้น 15 วัน 10-ไนล่อนนำไฟฟ้า Mono-Eight4070 ~ 15050 / 50,100 / 1000.15(0.15),0.3(0.3)0.15 ~ 0.3

฿ 3,139.50

BRUSHES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-ไนล่อน 63580500.3(0.295)-

฿ 3,767.40

BRUSHES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-เส้นผ่านศูนย์กลางขนแปรงหมายเลข 1 คือไนล่อน 66, ส่วนรุ่นอื่นคือไนล่อน 640801000.3(0.295)-

฿ 3,276.00

BRUSHES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-ไนล่อน 640100500.3(0.295)-

฿ 3,931.20

BRUSHES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-ไนล่อนนำไฟฟ้า Mono-Eight401001000.3(0.295)-

฿ 3,549.00

BRUSHES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-เส้นผ่านศูนย์กลางขนแปรงหมายเลข 1 คือไนล่อน 66, ส่วนรุ่นอื่นคือไนล่อน 640150500.3(0.295)-

฿ 4,095.00

BRUSHES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-ไนล่อนนำไฟฟ้า Mono-Eight401501000.3(0.295)-

-

BRUSHES 1 ชิ้น 15 วัน 10-เส้นผ่านศูนย์กลางขนแปรงหมายเลข 1 คือไนล่อน 66, ส่วนรุ่นอื่นคือไนล่อน 63560 ~ 8050 / 50,100 / 1000.1(0.1),0.2(0.21),0.3(0.295),0.5(0.535)0.1 ~ 0.5

-

BRUSHES 1 ชิ้น 15 วัน 10-เส้นผ่านศูนย์กลางขนแปรงหมายเลข 1 คือไนล่อน 66, ส่วนรุ่นอื่นคือไนล่อน 64070 ~ 15050 / 50,100 / 1000.1(0.1),0.2(0.21),0.3(0.295),0.5(0.535)0.1 ~ 0.5

฿ 2,616.25

BRUSHES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ปลอกเพลาโดยเฉพาะ (นูน-เว้าทั้งสองด้าน, 2 ชิ้น)-35----

฿ 2,707.25

BRUSHES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ปลอกเพลาโดยเฉพาะ (นูน-เว้าทั้งสองด้าน, 2 ชิ้น)-40----

กำลังโหลด …

  1. 1

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้