1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟมโพลียูรีเทนพิเศษ SOFRAS® - ชนิดแผ่น

โฟมโพลียูรีเทนพิเศษ SOFRAS® - ชนิดแผ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โฟมพิเศษที่มีการกักเก็บน้ำและความทนทานต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการใช้งาน FA เช่น การเคลือบผิว และการดูดซึมน้ำ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SOFRAS-[10-480/5]-[10-270/5]-[5,​10,​15,​20]
SOFRASA-[10-480/5]-[10-270/5]-[5,​10,​15,​20]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมีหรือไม่มี กาว ความหนา T
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
ความยาว B
(มิลลิเมตร)

-

SPONGES 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มี กาว5 ~ 2010 ~ 48010 ~ 270

-

SPONGES 1 ชิ้น 5 วัน 10ด้วย กาว5 ~ 2010 ~ 48010 ~ 270

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ฟองน้ำ เกรด ประเภท โพลียูรีเทน โฟมชนิดพิเศษ SOFRAS ความแข็ง (ฝั่ง, ผู้ ASKER, การเจาะ) Asker C11
สี สีขาว การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้