(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นพลาสติกแบบบาง หนา 0.1~1.0 มีวัสดุให้เลือก ได้แก่ โพลีอะซีทัล ฟลูออโรเรซิ่น หรือโพลีคาร์บอเนต
รหัสสินค้า |
---|
CIRAJ0.2-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200]-[20,30,40,50,60,100] |
CIRAJ0.3-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200]-[20,30,40,50,60,100] |
CIRAJ0.5-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200]-[20,30,40,50,60,100] |
CIRAJ1.0-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[20,30,40,50,60,100] |
CIRAP0.1-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200]-[20,30,40,50,60,100] |
CIRAP0.2-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200]-[20,30,40,50,60,100] |
CIRAP0.3-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200]-[20,30,40,50,60,100] |
CIRAP0.5-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200]-[20,30,40,50,60,100] |
CIRAP1.0-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200]-[20,30,40,50,60,100] |
CIRAT0.1-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200]-[20,30,40,50,60,100] |
CIRAT0.2-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200]-[20,30,40,50,60,100] |
CIRAT0.3-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200]-[20,30,40,50,60,100] |
CIRAT0.5-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200]-[20,30,40,50,60,100] |
CIRAT1.0-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200]-[20,30,40,50,60,100] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | สี | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความยาว A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RESIN SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ขาว | 0.2 | 20 ~ 200 | 20 ~ 100 | ||
- | RESIN SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ขาว | 0.3 | 20 ~ 200 | 20 ~ 100 | ||
- | RESIN SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ขาว | 0.5 | 20 ~ 200 | 20 ~ 100 | ||
- | RESIN SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ขาว | 1 | 20 ~ 150 | 20 ~ 100 | ||
- | RESIN SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [โพลีคาร์บอเนต (PC)] โพลีคาร์บอเนต | โปร่งใส | 0.1 | 20 ~ 200 | 20 ~ 100 | ||
- | RESIN SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [โพลีคาร์บอเนต (PC)] โพลีคาร์บอเนต | โปร่งใส | 0.2 | 20 ~ 200 | 20 ~ 100 | ||
- | RESIN SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [โพลีคาร์บอเนต (PC)] โพลีคาร์บอเนต | โปร่งใส | 0.3 | 20 ~ 200 | 20 ~ 100 | ||
- | RESIN SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [โพลีคาร์บอเนต (PC)] โพลีคาร์บอเนต | โปร่งใส | 0.5 | 20 ~ 200 | 20 ~ 100 | ||
- | RESIN SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [โพลีคาร์บอเนต (PC)] โพลีคาร์บอเนต | โปร่งใส | 1 | 20 ~ 200 | 20 ~ 100 | ||
- | RESIN SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ฟลูออรีน] ฟลูออโรเรซิ่น | ขาว | 0.1 | 20 ~ 200 | 20 ~ 100 | ||
- | RESIN SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ฟลูออรีน] ฟลูออโรเรซิ่น | ขาว | 0.2 | 20 ~ 200 | 20 ~ 100 | ||
- | RESIN SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ฟลูออรีน] ฟลูออโรเรซิ่น | ขาว | 0.3 | 20 ~ 200 | 20 ~ 100 | ||
- | RESIN SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ฟลูออรีน] ฟลูออโรเรซิ่น | ขาว | 0.5 | 20 ~ 200 | 20 ~ 100 | ||
- | RESIN SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ฟลูออรีน] ฟลูออโรเรซิ่น | ขาว | 1 | 20 ~ 200 | 20 ~ 100 |
กำลังโหลด …
เกรด | มาตรฐาน | เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ขุดเจาะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง