(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนเชื่อมต่อสำหรับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ/ปลั๊ก/ตัวยึดการติดตั้ง
ข้อต่อสำหรับยึดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ มักใช้ในกระบวนการผลิตและในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเปลือก (mm.) : 1.0, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4 และ 8.0
● ขนาดเกลียว: R1/2, R1/4, R1/8 และ R3/8
● วัสดุ:
สกรูยึด - SUS304
หมุด - ทองเหลือง
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับ จับยึดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ในงานต่างๆ เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
MSNFG1.0 |
MSNFG1.6 |
MSNFG2.3 |
MSNFG3.2 |
MSPB1.0 |
MSPB1.6 |
MSPB2.3 |
MSPB3.2 |
MSPB4.8 |
MSPL1.0 |
MSPL1.6 |
MSPL2.3 |
MSPL3.2 |
MSPL4.8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ประเภทชิ้นส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 327.60 | HEATERE QUIPMENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS303 | - | 1.0 | ที่ยึดติดตั้ง | |
฿ 327.60 | HEATERE QUIPMENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS303 | - | 1.6 | ที่ยึดติดตั้ง | |
฿ 327.60 | HEATERE QUIPMENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS303 | - | 2.3 | ที่ยึดติดตั้ง | |
฿ 327.60 | HEATERE QUIPMENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS303 | - | 3.2 | ที่ยึดติดตั้ง | |
฿ 500.50 | HEATER EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS303 | R1/8 | 1.0 | สกรูติดตั้ง | |
฿ 482.30 ฿ 206.42 | HEATER EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS303 | R1/8 | 1.6 | สกรูติดตั้ง | ||
฿ 464.10 | HEATER EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS303 | R1/8 | 2.3 | สกรูติดตั้ง | |
฿ 436.80 | HEATER EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS303 | R1/8 | 3.2 | สกรูติดตั้ง | ||
฿ 418.60 | HEATER EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS303 | R1/8 | 4.8 | สกรูติดตั้ง | |
฿ 512.15 ฿ 204.14 | HEATER EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R1/8 | 1.0 | ปลั๊กติดตั้ง | ||
฿ 512.15 ฿ 226.93 | HEATER EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R1/8 | 1.6 | ปลั๊กติดตั้ง | ||
฿ 512.15 | HEATER EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R1/8 | 2.3 | ปลั๊กติดตั้ง | |
฿ 512.15 | TEMPERATURECONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R1/8 | 3.2 | ปลั๊กติดตั้ง | |
฿ 512.15 | HEATER EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R1/8 | 4.8 | ปลั๊กติดตั้ง |
กำลังโหลด …
ประเภทเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง