(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่น ยึด ขดลวด สายนำไฟฟ้า ออกจากส่วนที่สร้างความร้อน ทำให้ใช้งานง่ายโดยการประกบ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
MRHSF-[50-500/5]-[25-400/5]-V[100,200]-W[10-1600/10]-F[100-1000/10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้า (V) | จัดอันดับการไหล (W) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า F (มิลลิเมตร) | ความกว้าง B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RUBBER HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 ~ 200 | 10 ~ 1600 | 50 ~ 500 | 100 ~ 1000 | 25 ~ 400 |
กำลังโหลด …
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 | ประเภท | เครื่องทำความร้อน ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง เครื่องทำความร้อนแบบยาง | ชนิดสี่เหลี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง