1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[มาตรฐาน] ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ แกน XY – ชนิด Low Profile

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • [มาตรฐาน] ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ แกน XY – ชนิด Low Profile
  • [มาตรฐาน] ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ แกน XY – ชนิด Low Profile
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,962.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ครอสโรลเลอร์ XY รุ่น XYCRSC จาก MISUMI
- มีสเตจ 3 ขนาด 40, 60 และ 80
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 9.8 N ถึง 39.2 N
- สเตจรุ่นประหยัดพร้อมหัวไมโครมิเตอร์ที่สามารถปรับความละเอียดได้ถึง 0.01 มม.
- ตำแหน่งหัวไมโครมิเตอร์สามารถเลือกได้จาก 3 แบบ A (Center), C (Standard), CR (Right/Left Reversed)
- วัสดุของรุ่น XYCRSC Cross Roller XYCRSC ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมการเคลือบพื้นผิวอะโนไดซ์สีดำ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XYCRSC40-ASALE
XYCRSC40-C
XYCRSC40-CR
XYCRSC60-A
XYCRSC60-C
XYCRSC60-CR
XYCRSC80-A
XYCRSC80-C
XYCRSC80-CR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ย้อนกลับ

฿ 7,962.50

฿ 5,697.17

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 3040409.8(49)ศูนย์มาตรฐาน

฿ 7,962.50

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 3040409.8(49)ด้านมาตรฐาน

฿ 7,962.50

XY-AXISSTAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 3040409.8(49)ด้านขวาและซ้าย

฿ 9,555.00

XY-AXISSTAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 30606029.4(196)ศูนย์มาตรฐาน

฿ 9,555.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 30606029.4(196)ด้านมาตรฐาน

฿ 9,555.00

XY-AXISSTAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 30606029.4(196)ด้านขวาและซ้าย

฿ 12,103.00

XY-AXISSTAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 50808039.2(392)ศูนย์มาตรฐาน

฿ 12,103.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 50808039.2(392)ด้านมาตรฐาน

฿ 12,103.00

XY-AXISSTAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 50808039.2(392)ด้านขวาและซ้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X) (ช่วงแบบเลือกได้)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม ระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน Y) (ช่วงแบบเลือกได้)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม วิธีการให้อาหาร หัวไมโครมิเตอร์
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 20.1 ถึง 25 ระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X)(มิลลิเมตร) ±6.5 ระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน Y)(มิลลิเมตร) ±6.5
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 22 รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30
แคลมป์ยึด มาตรฐาน วิธีการให้อาหาร (ประเภท ไมโครมิเตอร์ ) มาตรฐาน วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) 0.5