(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สไลด์ประกบแกน X ชนิดฟีดสกรู รุ่น XFES จาก MISUMI
- มี 3 ขนาด 40, 60 และ 80 มม.
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 29.4 N ถึง 39.2 N (แนวนอน) และ 9.8 N ถึง 19.6 N (แนวตั้ง)
- ความละเอียด (สเกลเวอร์เนียร์): 0.1 มม./ช่อง
- ระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุน 1 รอบคือ 0.5 มม.
- วัสดุของรุ่น X-Axis Dovetail Slide XFES ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมการเคลือบพื้นผิวอะโนไดซ์สีดำ
รหัสสินค้า |
---|
XFES25 |
XFES25-R |
XFES40 |
XFES40-R |
XFES60 |
XFES60-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,180.00 | X-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 29.4 | ±5 | 15 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,719.90 | X-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 29.4 | ±5 | 15 | ขวาและซ้าย | ||
฿ 1,751.75 | X-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 1 ถึง 15 | 40 | 40 | 29.4 | ±7 | 15 | มาตรฐาน | |
฿ 1,751.75 ฿ 1,725.12 | X-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 1 ถึง 15 | 40 | 40 | 29.4 | ±7 | 15 | ขวาและซ้าย | ||
฿ 2,070.00 | X-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 15.1 ถึง 20 | 60 | 60 | 39.2 | ±8 | 17 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,070.25 ฿ 1,982.89 | X-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 15.1 ถึง 20 | 60 | 60 | 39.2 | ±8 | 17 | ขวาและซ้าย |
กำลังโหลด …
ระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ช่วงแบบเลือกได้) | ถึง± 10 มม | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | เ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
ชนิด | แกน X | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 50 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ไม่มี หัวไมโครมิเตอร์ |
แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี | วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) | การใช้งานปุ่มบิด |
วิธีการให้อาหาร (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) | พร้อมสเกลเวอร์เนียร์ | วิธีการให้อาหาร (การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่อการหมุน)(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง