(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พื้นผิว ผิวเรียบช่วยลดการสะท้อนของแสง นอกจากนี้ยังมีแบบม้วน
รหัสสินค้า |
---|
RBDLG2-[50-1000/10]-[50-1000/10] |
RBDLGR2-1000-50 |
RBDLGR2-1000-100 |
RBDLGR2-100-50 |
RBDLGR2-100-100 |
RBDLGR2-200-50 |
RBDLGR2-200-100 |
RBDLGR2-300-50 |
RBDLGR2-300-100 |
RBDLGR2-500-50 |
RBDLGR2-500-100 |
RBDLGT2-[50-1000/10]-[50-1000/10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท กาว | ประเภท แผ่น | ความกว้าง B (ซม.) | ความกว้าง A (ซม.) | ความกว้าง A (ชนิด แผ่น ) (มิลลิเมตร) | ความกว้าง B (ชนิด แผ่น ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Antistatic rubber sheet | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดแผ่น | - | - | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1000 | ||
฿ 10,228.40 | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | แบบม้วน | 50 | 1000 | - | - | |
฿ 18,190.90 | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | แบบม้วน | 100 | 1000 | - | - | |
฿ 1,565.20 | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | แบบม้วน | 50 | 100 | - | - | |
฿ 2,784.60 | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | แบบม้วน | 100 | 100 | - | - | |
฿ 2,802.80 | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | แบบม้วน | 50 | 200 | - | - | |
฿ 4,995.90 | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | แบบม้วน | 100 | 200 | - | - | |
฿ 3,994.90 | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | แบบม้วน | 50 | 300 | - | - | |
฿ 7,107.10 | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | แบบม้วน | 100 | 300 | - | - | |
฿ 6,242.60 | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | แบบม้วน | 50 | 500 | - | - | |
฿ 11,138.40 | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | แบบม้วน | 100 | 500 | - | - | |
- | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดกาว | ชนิดแผ่น | - | - | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง | ยางไนไตรล์ NBR นำไฟฟ้า | มีหรือไม่มีกาว | ชนิดกาว | สี (ด้านหน้า) | สีเขียว |
---|---|---|---|---|---|
สี (ด้านหลัง) | สีดำ | ชนิด | แผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิต | T(มิลลิเมตร) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง