1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ พร้อมขาตั้งปรับระดับ - ป้องกันการสั่นสะเทือนประเภทโหลดน้ำหนักมาก CLDK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อ พร้อมขาตั้งปรับระดับ - ป้องกันการสั่นสะเทือนประเภทโหลดน้ำหนักมาก CLDK
  • ลูกล้อ พร้อมขาตั้งปรับระดับ - ป้องกันการสั่นสะเทือนประเภทโหลดน้ำหนักมาก CLDK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,776.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

(1) ปรับปรุงการใช้งานด้วย มือจับ เรซิ่น แบบฝัง (2) ใช้ ยางกันสั่นสะเทือน ที่มีผลดูดซับแรงสั่นสะเทือนสูง (3) พร้อม น็อตล็อค เพื่อป้องกันการคลายตัว

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CLDK65-N
CLDK75-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)

฿ 3,776.50

CASTER WITH ADJUSUTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10102220.01 to 320.00250707065

฿ 4,140.50

CASTER WITH ADJUSUTER 1 ชิ้น 3 วัน 10120320.01 to 485.00350--75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ด้วยการ ขาตั้งปรับระดับ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี วัสดุ ล้อ ไนล่อน เสริมแรง
ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ADC12 ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 95
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 95 ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 38 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้