(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภทสินค้า : พูลเลย์
· เพลาของพูลเลย์ : แบบสวมทับกับชิ้นงาน
· ชนิดเพลา : รูกลม.
· ชุดรหัสสินค้า: ROBASC
· วัสดุของมู่เล่ย์: อลูมิเนียมอัลลอย
· วิธีการเตรียมผิว: การทำอโนไดซ์แบบแข็ง (ความแข็งของฟิล์มเคลือบ 300HV)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 50, 60, 70, 75, 80 และ 100 mm
· เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (รู) 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 mm
· ความยาว: 40 ถึง 160 mm
· ลักษณะของรูเพลา: รูกลม + รูเกลียวสำหรับยึด และ รูพร้อมร่องลิ่ม New JIS Keyway + รูเกลียวสำหรับยึด
· พูลเลย์สำหรับสายพานแบนพร้อมยูรีเทน - แบบสวมทับกับชิ้นงาน, ร่องบากแบบตรง
รหัสสินค้า |
---|
ROBASC50-[15,20,25]-L[40-160/10] |
ROBASC50-N15-L[40-160/10] |
ROBASC50-N20-L[40-160/10] |
ROBASC50-N25-L[40-160/10] |
ROBASC60-[20,25,30]-L[40-160/10] |
ROBASC60-N20-L[40-160/10] |
ROBASC60-N25-L[40-160/10] |
ROBASC60-N30-L[40-160/10] |
ROBASC70-[20,25,30]-L[40-160/10] |
ROBASC70-N20-L[40-160/10] |
ROBASC70-N25-L[40-160/10] |
ROBASC70-N30-L[40-160/10] |
ROBASC75-[25,30,35]-L[40-160/10] |
ROBASC75-N25-L[40-160/10] |
ROBASC75-N30-L[40-160/10] |
ROBASC75-N35-L[40-160/10] |
ROBASC80-[25,30,35]-L[40-160/10] |
ROBASC80-N25-L[40-160/10] |
ROBASC80-N30-L[40-160/10] |
ROBASC80-N35-L[40-160/10] |
ROBASC100-[30,35,40]-L[40-160/10] |
ROBASC100-N30-L[40-160/10] |
ROBASC100-N35-L[40-160/10] |
ROBASC100-N40-L[40-160/10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา (รู) d (มิลลิเมตร) | สเปครูเพลา | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 15 ~ 25 | รูกลม + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 15 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 20 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 25 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 20 ~ 30 | รูกลม + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 20 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 25 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 30 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | 20 ~ 30 | รูกลม + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | 20 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | 25 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | 30 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 75 | 25 ~ 35 | รูกลม + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 75 | 25 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 75 | 30 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 75 | 35 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 80 | 25 ~ 35 | รูกลม + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 80 | 25 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 80 | 30 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 80 | 35 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | 30 ~ 40 | รูกลม + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | 30 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | 35 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 | ||
- | PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | 40 | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 ~ 160 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | มีหรือไม่มี หน้าแปลน | ไม่มี หน้าแปลน | รูปทรง | ปราบดาภิเษก |
---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน พื้นผิว | ยูรีเทน ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ความยาว L(มิลลิเมตร) | ถึง 50 / ถึง 100 / ถึง 300 |
ประเภทเพลา | รูกลม | กระบวนการเตรียมผิว | ฮาร์ดอะโนไดซ์ใส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง