(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พิมพ์ด้วย ท่อเหล็ก SUS เชื่อมกับ หน้าแปลน NW [ขนาดเพิ่มเติม] ตอนนี้เบอร์ 50 มีครับ
รหัสสินค้า |
---|
FRNWBA16-[6,6.35,8,9.53] |
FRNWBA25-[6,6.35,8,9.53,10] |
FRNWBA40-[6.35,8,9.53,10] |
FRNWBAL16-[6,6.35,8,9.53]-[30-100/5] |
FRNWBAL25-[6,6.35,8,9.53,10]-[30-100/5] |
FRNWBAL40-[6.35,8,9.53,10]-[30-100/5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) | ชนิด | กำหนดขนาด L ได้ (มิลลิเมตร) | ท่อเหล็ก สเตนเลส OD [D] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | VACUUM COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | ขนาด L มาตรฐาน | - | 6 ~ 9.53 | ||
- | VACUUM COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | ขนาด L มาตรฐาน | - | 6 ~ 10 | ||
- | VACUUM COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | ขนาด L มาตรฐาน | - | 6.35 ~ 10 | ||
- | VACUUM COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | ขนาด L แบบกำหนดได้ | 30 ~ 100 | 6 ~ 9.53 | ||
- | VACUUM COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | ขนาด L แบบกำหนดได้ | 30 ~ 100 | 6 ~ 10 | ||
- | VACUUM COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | ขนาด L แบบกำหนดได้ | 30 ~ 100 | 6.35 ~ 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | หน้าแปลน NW × ท่อเหล็ก SUS - ด้านเดียว | วัสดุ | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง