(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·มีข้อต่อให้เลือกหลากหลายมากขึ้น · สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
SNYBN1S |
SNYBN1.5S |
SNYBN2S |
SNYBN2.5S |
SNYBN3S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง OD D ที่ ขนาดเกลียว | ขนาดเกลียว (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,275.00 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.0S | |
฿ 2,411.50 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.5S | |
฿ 2,502.50 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 2.0S | |
฿ 3,549.00 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | |
฿ 4,322.50 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 3.0S |
กำลังโหลด …
ชนิด | น็อต ตาบอด | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | น็อต | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | ข้อต่อยูเนี่ยน เกลียว ISO, น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง