(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·มีข้อต่อให้เลือกหลากหลายมากขึ้น · สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
SNBTD1.5S-1S |
SNBTD2S-1S |
SNBTD2S-1.5S |
SNBTD2.5S-1.5S |
SNBTD2.5S-2S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง OD D ที่ ขนาดเกลียว | ขนาดเกลียว (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (d1) (Ø) | ขนาดเกลียว OD 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,916.00 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.5S | 35.7 | 1.0S | ||
฿ 7,462.00 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 2.0S | 47.8 | 1.0S | ||
฿ 7,634.90 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 2.0S | 47.8 | 1.5S | ||
฿ 9,850.75 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | 59.5 | 1.5S | ||
฿ 10,010.00 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | 59.5 | 2.0S |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเดิม | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | ข้อต่อเฟอร์รูล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | ข้อต่อเฟอร์รูล | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากันมีศูนย์กลาง |
การขัดผิว | การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ด้านในและด้านนอก | การรวมกันของ ข้อต่อสามทางที และไม้กางเขนที่ส่วนเชื่อมต่อ (ABC) | ทั่วไปสำหรับพอร์ตทั้งหมด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง