1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งล็อคแขน/ซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้งท่ออ่อน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,346.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่ออาร์มล็อค ติดตั้ง สายยาง · รูปทรง แบบตรง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SNAHJ20A
SNAHJ25A
SNAHJ40A
SNAHJ50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(Ø)

฿ 1,346.80

ARM LOCK COUPLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-20A

฿ 1,446.90

ARM LOCK COUPLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-25A

฿ 1,874.60

ARM LOCK COUPLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-40A

฿ 2,343.25

ARM LOCK COUPLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[R] R50A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน วัสดุ SCS14A
รูปทรง แบบตรง ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ประเภท ริบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยึด สายยาง