1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งล็อคแขน/ซ็อกเก็ตรูต๊าป

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,287.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่ออาร์มล็อค เกลียวนอก · รูปทรง แบบตรง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SNAFJ15A
SNAFJ20A
SNAFJ25A
SNAFJ40A
SNAFJ50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียวเชื่อมต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(Ø)

฿ 1,287.65

ARM LOCK COUPLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101/215A

฿ 1,287.65

ARM LOCK COUPLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103/420A

฿ 1,456.00

ARM LOCK COUPLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10125A

฿ 1,897.35

ARM LOCK COUPLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101 1/240A

฿ 2,466.10

ARM LOCK COUPLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10250A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน วัสดุ SCS14A
รูปทรง แบบตรง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว