(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง นี้สามารถหมุนได้ 360 องศา [วัสดุ]·SUS304.
รหัสสินค้า |
---|
SKCRCT2 |
SKCRCT3 |
SKCRCT4 |
SKCRGF2 |
SKCRGF3 |
SKCRGP2 |
SKCRGP3 |
SKCRGP4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว T | ขนาดเกลียว ของ เกลียว F / T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,926.29 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียว x ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | PT | R1/4 | Rc1/4 | |
฿ 1,777.23 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียว x ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | PT | R3/8 | Rc3/8 | ||
฿ 2,633.36 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียว x ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | PT | R1/2 | Rc1/2 | |
฿ 1,314.77 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียว x เกลียว | PF | R1/4 | G1/4 | |
฿ 1,609.06 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียว x เกลียว | PF | R3/8 | G3/8 | |
฿ 1,310.95 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียว x เกลียว | PF | R1/4 | G1/4 | |
฿ 1,639.64 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียว x เกลียว | PF | R3/8 | G3/8 | |
฿ 2,090.63 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียว x เกลียว | PF | R1/2 | G1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | PT |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 | รูปทรง | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง