1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เดรนแทร็ป

DRAIN TRAPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,276.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· สามารถเอา ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ ในอากาศออกได้ · เนื่องจากประเภทลูกลอย ไม่อนุญาตให้ปล่อยอากาศโดยไม่จำเป็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MDTNH15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,276.00

DRAIN TRAPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์ อุปกรณ์ระบายน้ำ ออก การระบายเดรน อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ วิธีการ อุปกรณ์ระบายน้ำ ทิ้ง ลอย
พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภทแบตเตอรี่น้อย ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ Rc สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ ขนาดเกลียว 1/2B
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้ารับ G ระบุสกรูขาออก 1/4B แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDTNH15A ในชุด เดรนแทร็ป