(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· อแดปเตอร์/ตัวแปลง AV แบบธรรมดา รองรับการใช้งาน กับ 24 V DC
Part Name | [ M ]วัสดุ |
เคส | โพลีคาร์บอเนต |
สายเคเบิล | PVC |
รหัสสินค้า |
LEAD1 |
รหัสสินค้า | แรงดันขาออก (V) | แรงดันขาเข้า (V) | กระแส Output (mA) | การใช้พลังงาน (W) | ช่วงอุณหภูมิ (°C) | มวล (ก.) | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ||
ชนิด | ลำดับที่ | 1 ถึง 4 ชิ้น | 5 to 9 | 10 to 50 | ||||||
LEAD (หม้อแปลงกระแสสลับ) | 1 | DC24 | AC100 to 240 | 1000 | 24 | 0 to 40 | 148±5 | |||
2 | 2700 | 64.8 | 300±5 |
รหัสสินค้า |
---|
LEAD1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,137.50 | LED-LIGHTING-AC ADAPTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อุปกรณ์เสริม | แรงดันขาเข้า(V) | AC100 to AC240 | อุปกรณ์เสริม | ไม่มีให้ |
---|---|---|---|---|---|
กระแส Output(mA) | 1000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LEAD1 ในชุด ตัวแปลงไฟ AC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง