(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ท่อโปรไฟล์ อะลูมิเนียม (รวม 1 ถึง 5 ชิ้น) · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก (⌀) 27.5
รหัสสินค้า |
---|
PFAS28-A-[60-4000/1] |
PFAS28-N-[60-4000/1] |
PFASKS28-A |
PFASKS28-N |
PFAUKS28-A |
PFAUKS28-N |
PFAUS28-A-[60-4000/1] |
PFAUS28-N-[60-4000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | วัสดุ ท่อเหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว | ขายประเภท | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน / ป้องกันการเกิดสนิม | [อะลูมิเนียม] A6061SS-T6 | anodize | จำหน่ายแยก | 60 ~ 4000 | |||
- | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน / ป้องกันการเกิดสนิม | [อะลูมิเนียม] A6061SS-T6 | ไม่มีการรักษา | จำหน่ายแยก | 60 ~ 4000 | |||
฿ 13,540.57 ฿ 3,233.49 | STEEL FRAMES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน / ป้องกันการเกิดสนิม | [อะลูมิเนียม] A6061SS-T6 | anodize | 5 ชิ้น / ชุด | 4020 | ||
฿ 10,827.64 | STEEL FRAMES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน / ป้องกันการเกิดสนิม | [อะลูมิเนียม] A6061SS-T6 | ไม่มีการรักษา | 5 ชิ้น / ชุด | 4020 | |
฿ 24,621.42 | STEEL FRAMES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ป้องกันการเกิดสนิม / มีความแข็งแรงสูง | [อะลูมิเนียม] A6N01SS-T5 | anodize | 5 ชิ้น / ชุด | 4020 | |
฿ 19,689.90 | STEEL FRAMES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ป้องกันการเกิดสนิม / มีความแข็งแรงสูง | [อะลูมิเนียม] A6N01SS-T5 | ไม่มีการรักษา | 5 ชิ้น / ชุด | 4020 | |
- | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ป้องกันการเกิดสนิม / มีความแข็งแรงสูง | [อะลูมิเนียม] A6N01SS-T5 | anodize | จำหน่ายแยก | 60 ~ 4000 | |||
- | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ป้องกันการเกิดสนิม / มีความแข็งแรงสูง | [อะลูมิเนียม] A6N01SS-T5 | ไม่มีการรักษา | จำหน่ายแยก | 60 ~ 4000 |
กำลังโหลด …
ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(Ø) | 27.5 | รูปทรง | แบบตรง | ความหนาของท่อ(มิลลิเมตร) | 1.7 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง