(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟรมชนิดแบน 12 มม. × 20 มม. และ 15 มม. × 30 มม. [คุณสมบัติ] รูปทรงร่องสำหรับนัทซีรีส์ 6
รหัสสินค้า |
---|
HFSFIN6-1530-[50-3000/1] |
HFSPURE6-1220-[50-3000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 30 | 50 ~ 3000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 20 | 50 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไม่มีบ่า | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง