(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้เป็นเหล็กเสริมสำหรับยึด เฟรม ได้ ชนิดแผ่นเพลท แผ่น ใช้สำหรับจุดที่จำเป็น เช่น เมื่อจำเป็นต้องเสริมแรงสำหรับการยึดชิ้นส่วน (การยึด เหล็กยึด ยึด การยึด สลักเกลียว การยึด ข้อต่อ)
รหัสสินค้า |
---|
HPTCUL8 |
HPTCUL8-SET |
HPTUL8-45 |
HPTUL8-45-SET |
HPTWUL8-45 |
HPTWUL8-45-SET |
SHPTCUL8 |
SHPTCUL8-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | รายละเอียด วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | อุปกรณ์เสริม | จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 262.28 | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 8 | ไม่มีให้ | 4 | |
฿ 341.96 | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เหล็กกล้า | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 8 | SET (ชุดสกรู, นัท) | 4 | |
฿ 664.00 | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เหล็กกล้า | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 8-45 | ไม่มีให้ | 7 | |
฿ 803.44 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 8-45 | SET (ชุดสกรู, นัท) | 7 | |
฿ 747.00 | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เหล็กกล้า | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 8-45 | ไม่มีให้ | 12 | |
฿ 986.04 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 8-45 | SET (ชุดสกรู, นัท) | 12 | |
฿ 288.84 | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | SUS304 | ไม่มีให้ | 8 | ไม่มีให้ | 4 | |
฿ 378.48 | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | SUS304 | ไม่มีให้ | 8 | SET (ชุดสกรู, นัท) | 4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท รูปทรง สามเหลี่ยม | ประเภท รูปทรง | แบบเหลี่ยม ชนิดลบมุม | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS |
---|---|---|---|---|---|
สกรู ใช้บังคับ | สกรู M8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง