1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จิ๊กตรวจสอบ - ชุดบานพับ / ประเภทการเคลื่อนที่ในแนวนอน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,183.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·เป็นแบบที่ แขน เคลื่อนไปด้านข้าง โปรด เครื่องจักร ส่วน แขน และใช้สำหรับการวัด รูปทรง ชิ้นงาน · สลัก ราง และ แขน (ตัวอักษร) โปรดใช้ ราง และ แขน เป็น คลองเลื่อย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JHR10-60
JHR20-60
JHR30-60
JHR50-80
JHS10-60
JHS20-60
JHS30-60
JHS50-80
JHSS20-60
JHSS30-60
JHSS50-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเป็นเซ็ตหรือไม่ W
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,183.00

HINGE/SLIDE UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10เฉพาะราง1060

฿ 1,274.00

HINGE/SLIDE UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10เฉพาะราง2060

฿ 1,501.50

HINGE/SLIDE UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10เฉพาะราง3060

฿ 2,184.00

HINGE/SLIDE UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10เฉพาะราง5080

฿ 2,002.00

HINGE/SLIDE UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ชุดรางและแขน1060

฿ 2,229.50

HINGE/SLIDE UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ชุดรางและแขน2060

฿ 2,639.00

HINGE/SLIDE UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ชุดรางและแขน3060

฿ 3,958.50

HINGE/SLIDE UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ชุดรางและแขน5080

฿ 3,458.00

HINGE UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ระยะห่างระหว่างรางและแขน: 0–0.02, ชุด2060

฿ 3,822.00

HINGE UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ระยะห่างระหว่างรางและแขน: 0–0.02, ชุด3060

฿ 5,460.00

HINGE UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ระยะห่างระหว่างรางและแขน: 0–0.02, ชุด5080

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใบรับรอง วัสดุ N/A