1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับอะลูมิเนียม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มือจับอะลูมิเนียม
  • มือจับอะลูมิเนียม
  • มือจับอะลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 397.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· มือจับ อะลูมิเนียม มี รูกลม [วัสดุ]· อะลูมิเนียมอัลลอย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HHDF19
HHDF19-SET
HHDF19-SST
HHDF20
HHDF20-SET
HHDF20-SST
HHDF26
HHDF26-SET
HHDF26-SST
HHDFA19
HHDFA19-SET
HHDFA19-SST
HHDFA20
HHDFA20-SET
HHDFA20-SST
HHDFA26
HHDFA26-SET
HHDFA26-SST
HHDFL19
HHDFL19-SET
HHDFL19-SST
HHDFL20SALE
HHDFL20-SET
HHDFL20-SST
HHDFL26
HHDFL26-SET
HHDFL26-SST
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานดึงที่ แบบมือจับ ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
มิติ L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 551.57

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10วัตถุ เดียว1990แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต41

฿ 594.79

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -คลองเลื่อย (คลองเลื่อย สกรู และ น็อต)1990แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต41

฿ 600.88

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SST (คลองเลื่อย ส สกรู และ น็อต สเตนเลส ใช้ได้)1990แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต41

฿ 564.34

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10วัตถุ เดียว2093.5แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต44

฿ 609.00

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -คลองเลื่อย (คลองเลื่อย สกรู และ น็อต)2093.5แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต44

฿ 615.09

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SST (คลองเลื่อย ส สกรู และ น็อต สเตนเลส ใช้ได้)2093.5แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต44

฿ 625.24

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10วัตถุ เดียว26130แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต57

฿ 673.96

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -คลองเลื่อย (คลองเลื่อย สกรู และ น็อต)26130แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต57

฿ 678.02

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SST (คลองเลื่อย ส สกรู และ น็อต สเตนเลส ใช้ได้)26130แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต57

฿ 487.20

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10วัตถุ เดียว1990Buffed41

฿ 529.83

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -คลองเลื่อย (คลองเลื่อย สกรู และ น็อต)1990Buffed41

฿ 535.92

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SST (คลองเลื่อย ส สกรู และ น็อต สเตนเลส ใช้ได้)1990Buffed41

฿ 527.80

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10วัตถุ เดียว2093.5Buffed44

฿ 572.46

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -คลองเลื่อย (คลองเลื่อย สกรู และ น็อต)2093.5Buffed44

฿ 578.55

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SST (คลองเลื่อย ส สกรู และ น็อต สเตนเลส ใช้ได้)2093.5Buffed44

฿ 588.70

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10วัตถุ เดียว26130Buffed57

฿ 637.42

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -คลองเลื่อย (คลองเลื่อย สกรู และ น็อต)26130Buffed57

฿ 641.48

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SST (คลองเลื่อย ส สกรู และ น็อต สเตนเลส ใช้ได้)26130Buffed57

฿ 397.88

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10วัตถุ เดียว1990ขัดถู41

฿ 440.51

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -คลองเลื่อย (คลองเลื่อย สกรู และ น็อต)1990ขัดถู41

฿ 446.60

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SST (คลองเลื่อย ส สกรู และ น็อต สเตนเลส ใช้ได้)1990ขัดถู41

฿ 442.54

฿ 137.94

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10วัตถุ เดียว2093.5ขัดถู44

฿ 487.20

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -คลองเลื่อย (คลองเลื่อย สกรู และ น็อต)2093.5ขัดถู44

฿ 493.29

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SST (คลองเลื่อย ส สกรู และ น็อต สเตนเลส ใช้ได้)2093.5ขัดถู44

฿ 507.50

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10วัตถุ เดียว26130ขัดถู57

฿ 556.22

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -คลองเลื่อย (คลองเลื่อย สกรู และ น็อต)26130ขัดถู57

฿ 560.28

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SST (คลองเลื่อย ส สกรู และ น็อต สเตนเลส ใช้ได้)26130ขัดถู57

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง U / แบบตรง วิธีการติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอย

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้