(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· พุชเชอร์ ทนความร้อนและสารเคมี [วัสดุ]· ยางซิลิโคน และ ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์
รหัสสินค้า |
---|
PSHPT8 |
PSHPT10 |
PSHPT12 |
PSHPT16 |
RSHPT8 |
RSHPT10 |
RSHPT12 |
RSHPT16 |
SLLM8 |
SLLM10 |
SLLM12 |
SLLM16 |
SLLM20 |
SLLM25 |
SLLM25A |
SLLM30 |
SLSM8 |
SLSM10 |
SLSM12 |
SLSM16 |
SLSM20 |
SLSM25 |
SLSM25A |
SLSM30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | OD D (Ø) | วัสดุ | ปลาย รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 397.98 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 0.5 | 8 | ยางฟลูออโร (FPM) | แบบเรียบ | |
฿ 418.77 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 0.7 | 10 | ยางฟลูออโร (FPM) | แบบเรียบ | |
฿ 495.99 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 0.8 | 12 | ยางฟลูออโร (FPM) | แบบเรียบ | |
฿ 576.18 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 1.0 | 16 | ยางฟลูออโร (FPM) | แบบเรียบ | |
฿ 400.95 ฿ 261.02 | PUSHERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | 0.5 | 8 | ยางฟลูออโร (FPM) | แบบกลม | ||
฿ 424.71 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 0.7 | 10 | ยางฟลูออโร (FPM) | แบบกลม | |
฿ 504.90 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 0.8 | 12 | ยางฟลูออโร (FPM) | แบบกลม | |
฿ 579.15 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 1.0 | 16 | ยางฟลูออโร (FPM) | แบบกลม | |
฿ 335.61 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 0.5 | 8 | ยางซิลิกอน | แบบเรียบ | |
฿ 383.13 ฿ 226.51 | RUBBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 0.7 | 10 | ยางซิลิกอน | แบบเรียบ | ||
฿ 451.44 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 0.8 | 12 | ยางซิลิกอน | แบบเรียบ | |
฿ 525.69 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 1.0 | 16 | ยางซิลิกอน | แบบเรียบ | |
฿ 614.79 | RUBBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 1.25 | 20 | ยางซิลิกอน | แบบเรียบ | ||
฿ 721.71 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M10 | 1.5 | 25 | ยางซิลิกอน | แบบเรียบ | |
฿ 721.71 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M10 | 1.25 | 25 | ยางซิลิกอน | แบบเรียบ | |
฿ 849.42 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M12 | 1.75 | 30 | ยางซิลิกอน | แบบเรียบ | |
฿ 335.61 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 0.5 | 8 | ยางซิลิกอน | แบบกลม | |
฿ 383.13 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 0.7 | 10 | ยางซิลิกอน | แบบกลม | |
฿ 451.44 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 0.8 | 12 | ยางซิลิกอน | แบบกลม | |
฿ 525.69 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 1.0 | 16 | ยางซิลิกอน | แบบกลม | |
฿ 614.79 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 | 1.25 | 20 | ยางซิลิกอน | แบบกลม | |
฿ 721.71 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M10 | 1.5 | 25 | ยางซิลิกอน | แบบกลม | |
฿ 721.71 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M10 | 1.25 | 25 | ยางซิลิกอน | แบบกลม | |
฿ 849.42 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M12 | 1.75 | 30 | ยางซิลิกอน | แบบกลม |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง