1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แก๊สสปริง / ฉากยึดสำหรับ HFGSS

แก๊สสปริง / ฉากยึดสำหรับ HFGSS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส ชนิดระบุ แรงปฏิกริยา ของแก๊ส คุณสามารถเลือก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ได้ตั้งแต่ 40 ถึง 150 มม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFBRA
HFBRB
HFGSS-A40-N[20-400/10]
HFGSS-A50-N[20-400/10]
HFGSS-A60-N[20-400/10]
HFGSS-A80-N[20-400/10]
HFGSS-A100-N[20-400/10]
HFGSS-A120-N[20-400/10]
HFGSS-A150-N[20-400/10]
HFGSS-B40-N[20-400/10]
HFGSS-B50-N[20-400/10]
HFGSS-B60-N[20-400/10]
HFGSS-B80-N[20-400/10]
HFGSS-B100-N[20-400/10]
HFGSS-B120-N[20-400/10]
HFGSS-B150-N[20-400/10]
HFGSS-C40-N[20-400/10]
HFGSS-C50-N[20-400/10]
HFGSS-C60-N[20-400/10]
HFGSS-C80-N[20-400/10]
HFGSS-C100-N[20-400/10]
HFGSS-C120-N[20-400/10]
HFGSS-C150-N[20-400/10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ชนิด แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส วัสดุแท่งร็อด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (B)
(Ø)
รูปทรง ปลายก้าน รูปทรง ปลาย กระบอกสูบ วัสดุ กระบอกสูบ ช่วงทิศทางการทำงาน เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (A)
(Ø)
ความยาวสูงสุด lmax
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิใช้งาน
(°ค)
วัสดุ เหล็กยึด เหมาะสม แรงปฏิกริยา แก๊ส (ที่ 20 ° C) ที่ความยาวสูงสุด - 5 มม
(N)

฿ 245.70

BRAKET FOR GAS SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง-----------เหล็กแผ่นสำหรับโครงสร้างทั่วไป (เทียบเท่า SS)ตัวยึดชนิด A สำหรับ HFGSS-

฿ 282.10

BRAKET FOR GAS SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง-----------เหล็กแผ่นสำหรับโครงสร้างทั่วไป (เทียบเท่า SS)ตัวยึดชนิด B สำหรับ HFGSS-

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)406AA[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15106-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)506AA[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15126-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 18 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)606AA[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15146-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)806AA[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15186-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)1006AA[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15226-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)1206AA[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15266-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)1506AA[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15326-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)406BB[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15106-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)506BB[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15126-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 18 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)606BB[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15146-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)806BB[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15186-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)1006BB[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15226-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)1206BB[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15266-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)1506BB[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15326-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)406CC[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15106-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)506CC[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15126-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 18 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)606CC[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15146-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)806CC[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15186-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)1006CC[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15226-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)1206CC[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15266-20~ 80--20 ~ 400

-

GAS SPRING (NOT D.G.) 1 ชิ้น 17 วัน 10แก๊สสปริงแรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้[เหล็กกล้า] เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS)1506CC[เหล็กกล้า] สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับบริการ ความดัน (STPG) (มาตรฐาน DIN: St37-2)360°15326-20~ 80--20 ~ 400

กำลังโหลด …

  1. 1