(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
IBNA-T[0.2-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1] |
IBNB-T[0.2-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[2.5-150/0.5] |
IBNC-T[0.2-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[2.5-150/0.5]-P[3.5-296.5/0.5] |
IBND-T[0.2-0.7/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[2.5-150/0.5]-P[3.5-20/0.5] |
IBND-T[0.3-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[2.5-150/0.5]-P[3.5-20/0.5] |
IBNSA-T[0.2-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-F[3-297/0.5]-Q[10-90/5] |
IBNSB-T[0.2-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[3-150/0.5]-F[3-297/0.5]-Q[10-90/5] |
IBNSC-T[0.2-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[3-150/0.5]-P[3.5-296.5/0.5]-F[3-297/0.5]-Q[10-90/5] |
IBNSD-T[0.2-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[3-150/0.5]-P[3.5-20/0.5]-F[3-297/0.5]-Q[10-90/5] |
IBNWA-T[0.2-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-F[10-50/1]-E[10-50/1]-G[10-50/1]-Q[5-90/5]-R[5-90/5] |
IBNWB-T[0.2-0.7/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-F[10-50/1]-E[10-50/1]-G[10-50/1]-Q[5-90/5]-R[5-90/5]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[3-50/0.5] |
IBNWB-T[0.3-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-F[10-50/1]-E[10-50/1]-G[10-50/1]-Q[5-90/5]-R[5-90/5]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[3-50/0.5] |
IBNWC-T[0.2-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-F[10-50/1]-E[10-50/1]-G[10-50/1]-Q[5-90/5]-R[5-90/5]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[3-50/0.5]-P[3.5-40/0.5] |
IBNWD-T[0.2-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-F[10-50/1]-E[10-50/1]-G[10-50/1]-Q[5-90/5]-R[5-90/5]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[3-50/0.5]-P[3.5-40/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A (มิลลิเมตร) | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | Q (°) | R (°) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความกว้าง H. (มิลลิเมตร) | X (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Straight Type | A (No Hole Machining) | - | - | - | - | - | 20 ~ 300 | - | - | 0.2 ~ 0.8 | 6 ~ 25 | - | ||
- | SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Straight Type | B (1 Hole) | - | - | - | 2 ~ 9 | - | 20 ~ 300 | - | - | 0.2 ~ 0.8 | 6 ~ 25 | 2.5 ~ 150 | ||
- | SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Straight Type | C (Horizontally-Arranged 2 Holes) | - | - | - | 2 ~ 9 | 3.5 ~ 296.5 | 20 ~ 300 | - | - | 0.2 ~ 0.8 | 6 ~ 25 | 2.5 ~ 150 | ||
- | SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Straight Type | D (Vertically-Arranged 2 Holes) | - | - | - | 2 ~ 9 | 3.5 ~ 20 | 20 ~ 300 | - | - | 0.2 ~ 0.7 | 6 ~ 25 | 2.5 ~ 150 | ||
- | SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Straight Type | D (Vertically-Arranged 2 Holes) | - | - | - | 2 ~ 9 | 3.5 ~ 20 | 20 ~ 300 | - | - | 0.3 ~ 0.8 | 6 ~ 25 | 2.5 ~ 150 | ||
- | FLAT SPRINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 Point Bend Type | A (No Hole Machining) | - | 3 ~ 297 | - | - | - | 20 ~ 300 | 10 ~ 90 | - | 0.2 ~ 0.8 | 6 ~ 25 | - | ||
- | FLAT SPRINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 Point Bend Type | B (1 Hole) | - | 3 ~ 297 | - | 2 ~ 9 | - | 20 ~ 300 | 10 ~ 90 | - | 0.2 ~ 0.8 | 6 ~ 25 | 3 ~ 150 | ||
- | FLAT SPRINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 Point Bend Type | C (Horizontally-Arranged 2 Holes) | - | 3 ~ 297 | - | 2 ~ 9 | 3.5 ~ 296.5 | 20 ~ 300 | 10 ~ 90 | - | 0.2 ~ 0.8 | 6 ~ 25 | 3 ~ 150 | ||
- | FLAT SPRINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 Point Bend Type | D (Vertically-Arranged 2 Holes) | - | 3 ~ 297 | - | 2 ~ 9 | 3.5 ~ 20 | 20 ~ 300 | 10 ~ 90 | - | 0.2 ~ 0.8 | 6 ~ 25 | 3 ~ 150 | ||
- | FLAT SPRINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 Point Bend Type | A (No Hole Machining) | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | - | - | - | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 0.2 ~ 0.8 | 6 ~ 25 | - | ||
- | FLAT SPRINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 Point Bend Type | B (1 Hole) | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 2 ~ 9 | - | - | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 0.2 ~ 0.7 | 6 ~ 25 | 3 ~ 50 | ||
- | FLAT SPRINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 Point Bend Type | B (1 Hole) | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 2 ~ 9 | - | - | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 0.3 ~ 0.8 | 6 ~ 25 | 3 ~ 50 | ||
- | FLAT SPRINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 Point Bend Type | C (Horizontally-Arranged 2 Holes) | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 2 ~ 9 | 3.5 ~ 40 | - | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 0.2 ~ 0.8 | 6 ~ 25 | 3 ~ 50 | ||
- | FLAT SPRINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 Point Bend Type | D (Vertically-Arranged 2 Holes) | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 2 ~ 9 | 3.5 ~ 40 | - | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 0.2 ~ 0.8 | 6 ~ 25 | 3 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง