(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. "h8" และ " เกลียวใน เพลา " ช่วยให้ กระบวนการแปรรูป ลดขนาดลง! [วัสดุ] SUS304
รหัสสินค้า |
---|
PSTT6-[30-600/1]-4 |
PSTT8-[30-600/1]-[5,6] |
PSTT10-[30-600/1]-8 |
PSTT12-[30-800/1]-8 |
PSTT15-[30-1000/1]-[10,12] |
PSTT20-[30-1000/1]-[12,16] |
PSTT25-[30-1000/1]-[16,20] |
PSTT30-[30-1000/1]-[20,24] |
PSWT6-[30-600/1]-4 |
PSWT8-[30-600/1]-[5,6] |
PSWT10-[30-600/1]-8 |
PSWT12-[30-800/1]-8 |
PSWT15-[30-1000/1]-[10,12] |
PSWT20-[30-1000/1]-[12,16] |
PSWT25-[30-1000/1]-[16,20] |
PSWT30-[30-1000/1]-[20,24] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ชนิด | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ปลายต๊าปเกลียวด้านหนึ่ง | 30 ~ 600 | 4 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ปลายต๊าปเกลียวด้านหนึ่ง | 30 ~ 600 | 5 ~ 6 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ปลายต๊าปเกลียวด้านหนึ่ง | 30 ~ 600 | 8 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ปลายต๊าปเกลียวด้านหนึ่ง | 30 ~ 800 | 8 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | ปลายต๊าปเกลียวด้านหนึ่ง | 30 ~ 1000 | 10 ~ 12 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | ปลายต๊าปเกลียวด้านหนึ่ง | 30 ~ 1000 | 12 ~ 16 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | ปลายต๊าปเกลียวด้านหนึ่ง | 30 ~ 1000 | 16 ~ 20 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | ปลายต๊าปเกลียวด้านหนึ่ง | 30 ~ 1000 | 20 ~ 24 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ปลายต๊าปเกลียวทั้งสองด้าน | 30 ~ 600 | 4 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ปลายต๊าปเกลียวทั้งสองด้าน | 30 ~ 600 | 5 ~ 6 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ปลายต๊าปเกลียวทั้งสองด้าน | 30 ~ 600 | 8 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ปลายต๊าปเกลียวทั้งสองด้าน | 30 ~ 800 | 8 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | ปลายต๊าปเกลียวทั้งสองด้าน | 30 ~ 1000 | 10 ~ 12 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | ปลายต๊าปเกลียวทั้งสองด้าน | 30 ~ 1000 | 12 ~ 16 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | ปลายต๊าปเกลียวทั้งสองด้าน | 30 ~ 1000 | 16 ~ 20 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | ปลายต๊าปเกลียวทั้งสองด้าน | 30 ~ 1000 | 20 ~ 24 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 | วิธีการผลิต | ไม่มีรอยต่อ | วิธีการตกแต่ง | วาด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง