(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ทำจาก ไนล่อน น้ำหนักเบา และราคาไม่แพง เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่มี โหลดไฟฟ้า
[M]วัสดุ | |
มือจับ | ไนล่อนเสริมใยแก้ว 6 |
เกลียว | ทองเหลือง (เม็ดมีด) |
รหัสรุ่น/ Part number | - | L | - | สีมือจับ |
UPFN26 | - | 105 | - | B |
รหัสสินค้า |
---|
UPFN26-105-B |
UPFN26-105-M |
UPFN26-105-R |
UPFN26-105-W |
UPFN26-110-B |
UPFN26-110-M |
UPFN26-110-R |
UPFN26-110-W |
UPFN26-117-B |
UPFN26-117-M |
UPFN26-117-R |
UPFN26-117-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 277.55 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B (สีดำ) | 105 | |
฿ 259.84 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M (สีส้ม) | 105 | ||
฿ 259.84 ฿ 74.76 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R (สีแดง) | 105 | ||
฿ 259.84 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | W (สีขาว) | 105 | |
฿ 255.78 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B (สีดำ) | 110 | |
฿ 267.96 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M (สีส้ม) | 110 | |
฿ 267.96 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | R (สีแดง) | 110 | |
฿ 267.96 ฿ 62.11 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | W (สีขาว) | 110 | ||
฿ 309.40 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | B (สีดำ) | 117 | |
฿ 288.26 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M (สีส้ม) | 117 | |
฿ 288.26 ฿ 101.21 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R (สีแดง) | 117 | ||
฿ 288.26 ฿ 75.75 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | W (สีขาว) | 117 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง U / แบบตรง | วิธีการติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ดึงที่ แบบมือจับ | ด้ามจับไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 26 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง