1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็กสำหรับประตูพับ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 509.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดแม่เหล็ก สำหรับบานเฟี้ยม อะลูมิเนียม อัดขึ้นรูปเชื่อมต่อกันได้



[M] วัสดุ: SUS304
[S] กระบวนการเตรียมผิว: การทำสี

สเปค

รหัสสินค้า
HMENF6-6

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HMENF6-6
HMENF8-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป การติดตั้ง เฟรม ด้านนอก เฟรม

฿ 509.60

PARTS FOR FORLDING DOOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106303030 แบบเหลี่ยม30 แบบเหลี่ยม

฿ 523.25

PARTS FOR FORLDING DOOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108404040 แบบเหลี่ยม40 แบบเหลี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน สำหรับประตูพับ พิมพ์ อุปกรณ์เสริม ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS
วัสดุ SUS304 กระบวนการเตรียมผิว ทำสีน้ำตาลเข้ม ชนิด ประตูบานพับ - ตัวยึดแบบแม่เหล็กโดยเฉพาะ