1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รั้วตาข่าย (บนและล่างชนิดแผงเดียวกัน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถระบุขนาดได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม
· เพียงเลือกขนาดแล้วจัดส่งชิ้นส่วนที่จำเป็น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมี การออกแบบ และประกอบได้ง่าย
· เพิ่มแผงควันสีน้ำตาลและ ตะแกรงเหล็กฉีก ตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 เพิ่ม
· เพิ่มแผงสีส้มตั้งแต่เดือนกันยายน 2023
· ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบจะจัดส่งพร้อมกับ ตาข่าย ขดลวด และแผงที่ประกอบเข้ากับ เฟรม อะลูมิเนียม
หมายเหตุ: ไม่รวม อุปกรณ์เสริม เช่น ที่วาง พุก ลูกค้าจะต้องซื้อแยกต่างหากและประกอบเอง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFUBY6-30B-W[500-1000/1]-D[1500-2000/1]-H[0,​150]
HFUBY8-30B-W[300-1000/1]-D[1000-2200/1]-H[0,​100,​120,​150]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป D
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)

-

FENCE FRAME 1 ชิ้น 5 วัน 10630301500 ~ 20000 ~ 150500 ~ 1000

-

FENCE FRAME 1 ชิ้น 5 วัน 10840401000 ~ 22000 ~ 150300 ~ 1000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFFSY, HFFHY ชนิด ยูนิตรั้วนิรภัย รั้ว พิทช์ รั้วตาข่าย 30
รั้วตาข่าย สี / แผงสี สีดำ ยึดชิ้นส่วนปริมาณ 6