(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส ที่เป็นประเภทจำกัดในทิศทางการติดตั้ง คุณสามารถเลือก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ได้ตั้งแต่ 49 ถึง 360 มม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | แรงปฏิกริยา แก๊ส 1 (ที่ความยาวสูงสุด - ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม.) (N) | ความยาวขั้นต่ำ lmin (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (B) (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (A) (Ø) | ความยาวสูงสุด lmax (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิใช้งาน (°ค) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 796.25 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 49 | 30 | 132 | 7 | 15 | 181 | 0~ 60 | |
฿ 796.25 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 49 | 55 | 132 | 7 | 15 | 181 | 0~ 60 | |
฿ 809.90 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 49 | 70 | 132 | 7 | 15 | 181 | -20~ 60 | |
฿ 809.90 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 49 | 85 | 132 | 7 | 15 | 181 | 0~ 60 | |
฿ 809.90 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 49 | 150 | 132 | 7 | 15 | 181 | 0~ 60 | |
฿ 819.00 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 69 | 50 | 152 | 7 | 15 | 221 | -20~ 60 | |
฿ 819.00 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 69 | 100 | 152 | 7 | 15 | 221 | -20~ 60 | |
฿ 819.00 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 69 | 120 | 152 | 7 | 15 | 221 | -20~ 60 | |
฿ 841.75 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 89 | 70 | 172 | 7 | 15 | 261 | -20~ 60 | |
฿ 841.75 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 89 | 85 | 172 | 7 | 15 | 261 | -20~ 60 | |
฿ 841.75 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 89 | 100 | 172 | 7 | 15 | 261 | -20~ 60 | |
฿ 855.40 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 89 | 150 | 172 | 7 | 15 | 261 | -20~ 60 | |
฿ 855.40 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 89 | 200 | 172 | 7 | 15 | 261 | -20~ 60 | |
฿ 859.95 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 99 | 75 | 182 | 7 | 15 | 281 | -20~ 60 | |
฿ 859.95 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 99 | 120 | 182 | 7 | 15 | 281 | -20~ 60 | |
฿ 859.95 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 99 | 200 | 182 | 7 | 15 | 281 | -20~ 60 | |
฿ 859.95 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 97 | 300 | 184 | 8 | 18 | 281 | -20~ 60 | |
฿ 859.95 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 97 | 400 | 184 | 8 | 18 | 281 | -20~ 60 | |
฿ 864.50 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 100 | 245 | 8 | 18 | 365 | -20~ 60 | ||
฿ 864.50 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 200 | 245 | 8 | 18 | 365 | -20~ 60 | |
฿ 882.70 ฿ 519.65 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 400 | 245 | 8 | 18 | 365 | -20~ 60 | ||
฿ 937.30 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 100 | 270 | 8 | 18 | 420 | -20~ 60 | |
฿ 937.30 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 150 | 270 | 8 | 18 | 420 | -20~ 60 | |
฿ 955.50 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 200 | 270 | 8 | 18 | 420 | -20~ 60 | |
฿ 955.50 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 250 | 270 | 8 | 18 | 420 | -20~ 60 | |
฿ 1,001.00 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 100 | 325 | 8 | 18 | 525 | -20~ 60 | |
฿ 1,001.00 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 150 | 325 | 8 | 18 | 525 | -20~ 60 | |
฿ 1,046.50 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 200 | 325 | 8 | 18 | 525 | -20~ 60 | |
฿ 1,046.50 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 300 | 325 | 8 | 18 | 525 | -20~ 60 | ||
฿ 1,064.70 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 100 | 385 | 10 | 22 | 635 | -20~ 60 | |
฿ 1,064.70 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 150 | 385 | 10 | 22 | 635 | -20~ 60 | |
฿ 1,064.70 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 200 | 385 | 10 | 22 | 635 | -20~ 60 | |
฿ 1,073.80 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 300 | 385 | 10 | 22 | 635 | -20~ 60 | |
฿ 1,073.80 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 400 | 385 | 10 | 22 | 635 | -20~ 60 | |
฿ 1,092.00 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 270 | 345 | 400 | 12.5 | 22 | 670 | -20~ 60 | |
฿ 1,092.00 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 270 | 500 | 400 | 12.5 | 22 | 670 | -20~ 60 | |
฿ 1,092.00 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 270 | 700 | 400 | 12.5 | 22 | 670 | -20~ 60 | |
฿ 1,114.75 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 290 | 745 | 410 | 12.5 | 22 | 700 | -20~ 60 | |
฿ 1,114.75 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 290 | 845 | 410 | 12.5 | 22 | 700 | -20~ 60 | |
฿ 1,114.75 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 300 | 200 | 440 | 10 | 22 | 740 | -20~ 60 | |
฿ 1,114.75 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 300 | 250 | 440 | 10 | 22 | 740 | -20~ 60 | |
฿ 1,114.75 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 300 | 440 | 10 | 22 | 740 | -20~ 60 | |
฿ 1,183.00 ฿ 534.01 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 360 | 215 | 473 | 10 | 22 | 833 | -20~ 60 | ||
฿ 1,183.00 | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 360 | 345 | 473 | 10 | 22 | 833 | -20~ 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แก๊สสปริง | ชนิด แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส | การติดตั้งแนว จำกัด ประเภท | วัสดุแท่งร็อด | S20C |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ | STKM11A (เหล็กกล้าคาร์บอน กลวงสำหรับการใช้งานโครงสร้าง เครื่องจักร ) | ช่วงทิศทางการทำงาน | ภายใน 60 องศาโดยมีแกนหันลง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง