1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่ลูกกลิ้ง พร้อมบอส ชนิดดับเบิ้ลพิทช์

เฟืองโซ่ลูกกลิ้ง พร้อมบอส ชนิดดับเบิ้ลพิทช์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,165.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งตามพร้อมตลับลูกปืนติดตั้งทั้งสองด้านของเฟืองโซ่แบบดับเบิ้ลพิทช์

[รายละเอียดจำเพาะ]
· วัสดุ: เทียบเท่า S45C (ปลายฟันชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ)
· กระบวนการชุบผิว: การรมดำ Black Oxide
· ความแม่นยำของตลับลูกปืน: JIS B1514 Class 0

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
DRCBW2040-21
DRCBW2040-23
DRCBW2040-25
DRCBW2050-19
DRCBW2050-21
DRCBW2050-25
DRCBW2060-19
DRCBW2060-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(มิลลิเมตร)

฿ 1,165.35

IDLER SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020402120

฿ 1,182.64

IDLER SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020402325

฿ 1,199.93

IDLER SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020402525

฿ 1,203.38

IDLER SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020501925

฿ 1,341.70

IDLER SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020502130

฿ 1,421.24

IDLER SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020502530

฿ 1,448.90

IDLER SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020601930

฿ 1,604.51

IDLER SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020602530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B ชนิด ลูกกลิ้ง จำนวนเส้น เส้นเดี่ยว
วัสดุ S45C เทียบเท่า ( ปลาย ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ) ประเภท โซ่ พิทช์ คู่ ประเภทเพลา ตลับลูกปืน คู่
กระบวนการเตรียมผิว การชุบออกไซด์สีดำ