(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดคือ M3 ถึง M6 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34.58 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 34.58 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 34.58 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 34.58 ฿ 0.73 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 34.58 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 34.58 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 34.58 ฿ 0.57 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 34.58 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 34.58 ฿ 0.97 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 34.58 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 34.58 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 35.04 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 35.04 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 35.04 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 30 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 35.04 ฿ 2.86 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 35.04 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 73.95 ฿ 51.88 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 35.04 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 35.04 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 35.49 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 35.49 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 35.49 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 35.49 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 35.49 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 35.95 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 35.95 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 36.40 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 34.58 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 34.58 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 34.58 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ||
฿ 34.58 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 34.58 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ||
฿ 35.04 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 35.04 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 35.49 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 30 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 35.04 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 35.04 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 35.04 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 35.04 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 35.49 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 35.95 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 35.95 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 35.49 ฿ 11.62 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ||
฿ 35.95 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 35.95 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 36.40 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 36.86 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 37.31 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 30 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว แบนเตี้ย | รูปทรง รูติดตั้ง | ข้าม แบบฝัง | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | เกลียว เต็ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง