1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึดรางไกด์สายพานรูปตัว L - รุ่นมาตรฐาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,441.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·สินค้านี้เป็นตัวยึดไกด์ชิ้นงาน (ชนิดมาตรฐาน) สำหรับสายพานลำเลียง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CGK55SALE
CGK70
CGK80
CGKL55
CGKL70
CGKL80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด สกรูติดตั้ง สายพานลำเลียง รองรับการใช้งาน มิติ W
(มิลลิเมตร)

฿ 1,441.44

฿ 440.07

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3CVSTC-10 / CVSTR-10 / CVSA / CVSC / CVSFA / CVSFC / CVSJA / CVSN / CVSR / CVSTA / CVSTN50

฿ 1,490.58

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 7 วัน 10M5CVSE / CVSF / CVSX / CVSY / SVKA / SVKB / SVKN / SVKR60

฿ 1,562.40

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 7 วัน 10M6CVSTC-20 / CVSTR-20 / CVSB / CVSD / CVSFB / CVSFD / CVSMA / CVSP / CVSPA / CVSSA / CVSTB / CVSTP / CVSW60

฿ 3,420.00

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 7 วัน 10M3CVSTC-10 / CVSTR-10 / CVSA / CVSC / CVSFA / CVSFC / CVSJA / CVSN / CVSR / CVSTA / CVSTN100

฿ 3,612.00

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 7 วัน 10M5CVSE / CVSF / CVSX / CVSY / SVKA / SVKB / SVKN / SVKR100

฿ 3,696.00

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 7 วัน 10M6CVSTC-20 / CVSTR-20 / CVSB / CVSD / CVSFB / CVSFD / CVSMA / CVSP / CVSPA / CVSSA / CVSTB / CVSTP / CVSW100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขายึดราง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้