1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบสายพานพลาสติกแบบใช้โซ่ - รางคู่, ชุดขับฝั่งหัว, เฟรม 3 ร่อง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รายการที่มีความยาว L มากกว่า 2,000 มม. จะถูกจัดเป็นการจัดส่งแบบพิเศษตั้งแต่วันที่ 01/11/2019
    และมีค่าธรรมเนียมจัดส่งเพิ่มเติม 8,120 บาท ต่อผลิตภัณฑ์ 1 รายการ
    สำหรับรายการที่มีความยาว L ต่ำกว่า 2,000 มม. จะไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ไม่สามารถเลือก Oriental Motor พานาโซนิค และ Oriental สำหรับการเลือก มอเตอร์ ได้ในขณะนี้ เนื่องจากการจ่ายไฟไม่เสถียร

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CVSPA-[80-300/10]-[300-3000/5]-25-NV-[IM,​INV,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​H,​J]-[A,​B,​R]
CVSPA-[80-300/10]-[300-3000/5]-25-S200-[IM,​INV,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​H,​J]-[A,​B,​R]
CVSPA-[80-300/10]-[300-3000/5]-25-SA200-[IM,​INV,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​H,​J]-[A,​B,​R]
CVSPA-[80-300/10]-[300-3000/5]-25-T100-[IM,​INV,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​H,​J]-[A,​B,​R]
CVSPA-[80-300/10]-[300-3000/5]-25-TA[100,​110,​115,​200,​220]-[IM,​INV,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​H,​J]-[A,​B,​R]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง สายพาน / พิทช์ สายพาน B
(มิลลิเมตร)
ความยาวของระบบลำเลียง สเปค สายพาน อัตราส่วนลดหัวเกียร์ กำลังมอเตอร์
(W)
ประเภทมอเตอร์ แรงดัน มอเตอร์ NV (ไม่มี มอเตอร์) แรงดัน มอเตอร์ S (3 เฟส) * สำหรับญี่ปุ่น
(V)
แรงดัน มอเตอร์ SA (3 เฟส) * ระหว่างประเทศ
(V)
แรงดัน มอเตอร์ T (เฟสเดียว) * สำหรับญี่ปุ่น
(V)
แรงดัน มอเตอร์ TA (เฟสเดียว) * ระหว่างประเทศ
(V)

-

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 16 วัน 80 ~ 300300 ~ 3000วัตถุประสงค์ทั่วไป [H] / เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า / ไม่มี สายพาน [J]12.5 / 50 / 150 / ไม่มีหัวเกียร์ [NH]25มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ + อินเวอร์เตอร์ [INV] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM]ไม่มี มอเตอร์ [NV]----

-

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 16 วัน 80 ~ 300300 ~ 3000วัตถุประสงค์ทั่วไป [H] / เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า / ไม่มี สายพาน [J]12.5 / 50 / 150 / ไม่มีหัวเกียร์ [NH]25มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ + อินเวอร์เตอร์ [INV] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM]-200---

-

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 16 วัน 80 ~ 300300 ~ 3000วัตถุประสงค์ทั่วไป [H] / เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า / ไม่มี สายพาน [J]12.5 / 50 / 150 / ไม่มีหัวเกียร์ [NH]25มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ + อินเวอร์เตอร์ [INV] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM]--200--

-

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 16 วัน 80 ~ 300300 ~ 3000วัตถุประสงค์ทั่วไป [H] / เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า / ไม่มี สายพาน [J]12.5 / 50 / 150 / ไม่มีหัวเกียร์ [NH]25มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ + อินเวอร์เตอร์ [INV] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM]---100-

-

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 16 วัน 80 ~ 300300 ~ 3000วัตถุประสงค์ทั่วไป [H] / เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า / ไม่มี สายพาน [J]12.5 / 50 / 150 / ไม่มีหัวเกียร์ [NH]25มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ + อินเวอร์เตอร์ [INV] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM]----100 ~ 220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตำแหน่งโมดูลขับเคลื่อน ไดรฟ์หลาย หัว ราง ประเภทสายพาน โซ่พลาสติก การป้องกันการคดเคี้ยว พูลเล่ย์ ครองตำแหน่งเพื่อป้องกันคดเคี้ยว
เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ ขับ(มิลลิเมตร) 57 ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ ไม่มี