(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากสามารถเลือกทิศทางของ มือจับ ได้อย่างอิสระ จึงเหมาะสำหรับสถานการณ์ที่มีพื้นที่จำกัด
รหัสสินค้า |
---|
KUEF20-A-D-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-A-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-A-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-A-U-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-B-D-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-B-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-B-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-B-U-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-C-D-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-C-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-C-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-C-U-[170,220,320,370,420,470] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | การวางแนว พวงมาลัยมือหมุน | ความยาว เฟรม [L] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | A (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท) | D | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | A (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท) | L | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | A (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท) | R | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | A (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท) | U | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | B (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท ชนิดพับ) | D | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | B (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท ชนิดพับ) | L | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | B (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท ชนิดพับ) | R | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | B (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท ชนิดพับ) | U | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | C (พวงมาลัยมือหมุนแบบ 5 ก้าน) | D | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | C (พวงมาลัยมือหมุนแบบ 5 ก้าน) | L | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | C (พวงมาลัยมือหมุนแบบ 5 ก้าน) | R | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | C (พวงมาลัยมือหมุนแบบ 5 ก้าน) | U | 170 ~ 470 |
กำลังโหลด …
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 50.1 ถึง 100 | วิธีการให้อาหาร | ลูกบิด | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 150 | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | A6063 | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ล้างอะโนไดซ์ |
ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง